Switches geríveis modulares

Um switch – todas as possibilidades

Um switch – todas as possibilidades

Switches de gigabits em formato modular – perfeitos como base central de automatização.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches geríveis modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

O switch gerido em construção modular da Phoenix Contact constitui a base da sua aplicação de automatização. As suas capacidades consideráveis colocam-no ao mais alto nível em todos os aspetos no que toca à solução adequada para a comunicação Ethernet.

As suas vantagens

  • Desempenho máximo com até 12 portas de gigabit integradas
  • Configuração e diagnóstico práticos no local graças ao grande ecrã de operação
  • Ligação rápida a redes sobrepostas com função Layer 3 opcional e cartão de memória
  • Funcionamento eficiente em termos de energia devido ao perfil PROFIenergy
  • O switch de calha metálica modular mais pequeno da sua classe – com uma largura total de 287 mm
  • Possibilidades de utilização flexíveis graças à grande variedade de suportes

Redes sustentáveis com grande variedade de suportes

Diferentes suportes para a ligação ao switch gerível em construção modular  

Automatização flexível com grande variedade de suportes

Beneficie das vantagens de diferentes suportes – apenas com um equipamento. Graças ao seu formato modular, os switches modulares de gigabits atendem às necessidades de portas de aplicações industriais.

Além disso, são compatíveis com vários protocolos e normas:

  • Protocolo padrão de TI
  • todas as normas comuns de Gigabits e Fast Ethernet
  • Protocolos de automatização PROFINET e EtherNet/IP

 

Função Layer 3 para uma comunicação inteligente

Formato de rede com switches ao nível Layer 3  

Automatização com switches modulares e função Layer 3

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) é a palavra-chave quando se trata de gerir diversos routers de forma redundante.

Ao inserir um cartão flash SD com licença Layer 3, pode integrar estas funções no switch de gigabits modular da Phoenix Contact.

Assim, pode fazer o encaminhamento até 28 vezes com as portas ou operar diversos routers de forma redundante.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar