Sistema de controlo de luz

Sistema de controlo de luz da Phoenix Contact

Flexível e personalizado

O sistema de controlo de luz permite-lhe concretizar depressa e facilmente conceitos de iluminação eficientes energeticamente.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Sistema de controlo de luz

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para que a luz no escritório e na linha de produção possa oferecer a segurança, concentração e atmosfera necessárias, faz sentido um controlo da iluminação inteligente e adaptado individualmente. A Phoenix Contact oferece vários armários de distribuição de luz, já montados para instalação e fáceis de utilizar.

As suas vantagens

  • Mais eficiência através de iluminação conforme a necessidade
  • Organização flexível e rápida da iluminação por navegador web
  • Menos complexidade de planeamento através de quadros de comando já pré-montados e cablados
  • Colocação em funcionamento rápida através da definição de função simples
  • Parametrização da iluminação e diagnóstico remotos

Armários de distribuição de luz montados prontos a instalar

Armário de distribuição de luz da Phoenix Contact  

Armários de distribuição de luz prontos a instalar

Os armários de distribuição de luz da Phoenix Contact são montados para instalação e podem ser conectados imediatamente. Todas as funções desejadas são definidas por navegador web. A rede ethernet permite a integração do sistema no respetivo sistema de controlo e nos sistemas de gestão de energia.

Os armários de distribuição de luz existem em variantes para pavilhões industriais, edifícios de escritórios, exteriores e iluminação de emergência. Eles tanto podem ser operados individualmente, como combinados em grandes quantidades sem uma elevada complexidade de projeto.

Basta ligar a rede e configurar

Controlo de luz em rede  

Basta montar e conectar

Pode ligar os armários de distribuição de luz facilmente em rede e ajustá-los depressa através da hereditariedade dos parâmetros. Assim pode concretizar funções de grupos de luz abrangentes, que permitem a ação coordenada de vários armários de distribuição de luz.

Só é necessário ligar a alimentação do armário, as luzes ou fitas de luz, uma eventual DALI, os sinais de entrada de botões convencionais ou detetores de movimento, eventuais sensores de luz e a rede ethernet.

Light Control – de padronizado a individualizado

Tem requisitos especiais relacionados com o tamanho e tipo dos armários de distribuição de luz? Utilize os nossos componentes e desenvolva o seu próprio armário de distribuição conforme as suas ideias. Aqui são possíveis tanto soluções pequenas com poucas funções, como grandes estruturas para mais potência de saída.

Nós concebemos consigo uma solução individualizada, feita à medida do seu caso de aplicação. Se assim desejar, nós acompanhamos-lo em todas as fases do seu projeto, desde o aconselhamento até à colocação em funcionamento.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar