Switches geridos compactos

Switches geríveis compactos

Compactos e flexíveis

O máximo de diagnóstico possível, o menor espaço necessário.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches geridos compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Ligue as suas redes de forma fiável e redundante com os switches de ethernet industrial da Phoenix Contact. Graças à variada tecnologia de ligação, pode integrar os switches geridos compactos de modo preciso nas infraestruturas de fibra ótica existentes.

As suas vantagens

  • Integração simples em redes existentes e redundância flexível para todas as topologias graças ao padrão RSTP
  • Elevada disponibilidade graças à rápida comutação de redundância mediante a Fast Ring Detection
  • Possibilidade de diagnóstico e de análise graças às funções de software integradas
  • Vários tipos de ligação para uma elevada flexibilidade

RSTP – redundância para flexibilidade máxima

Estrutura em anel com os swiches geríveis compactos  

Possibilidade de estruturas em anel graças à função RSTP

Explore as possibilidades da sua ethernet industrial.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) é um mecanismo normalizado que permite combinar componentes de diferentes fabricantes.
Os switches geridos compactos conseguem implementar redes interligadas através do RSTP que acabam numa topologia em árvore. Além disso, formam estruturas simples em anel.

Os switches geridos compactos oferecem-lhe uma elevada flexibilidade graças a:

  • Diversas topologias
  • Utilização de qualquer fabricante
  • Configuração automática ou manual

Large Tree Support – comutação rápida e grandes redes

Grandes redes com os switches geríveis compactos  

Implementação de grandes redes graças ao Large Tree Support

Ligue autonomamente grandes redes de forma fiável e garanta tempos de comutação rápidos: com o Large Tree Support, o número de switches que funciona sob a raiz aumenta de 7 para 28. Uma vez que os switches geríveis compactos e os switches geríveis inteligentes são compatíveis com esta extensão, pode criar redes combinadas com ambas as famílias de produtos.

Seja rápido: graças à Fast Ring Detection (uma extensão do RSTP), o switch alterna uma grande rede dentro de 100 a 500 ms na eventualidade de um acidente.

Os switches geríveis compactos com Large Tree Support oferecem-lhe:

  • Elevada disponibilidade devido a tempos de comutação rápidos
  • Grandes redes com até 56 participantes num anel
  • Possibilidade de criar redes interligadas

EtherNet/IP – comunicação inteligente

Switches geríveis compactos com funções de filtragem e de consulta  

Comunicação inteligente com funções de filtragem e de consulta

Minimize a carga de dados da sua rede e aumente, assim, a disponibilidade do seu sistema. Com as funções de filtragem e de consulta dos switches geríveis compactos e dos switches geríveis inteligentes, apenas envie dados aos participantes que o necessitam.

Os switches geridos compactos oferecem-lhe o melhor suporte para redes EtherNet/IP:

  • Redução da carga de dados devido à comunicação inteligente
  • Ligação multicast contínua, mesmo em caso de comutação de redundância

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar