Módulos de indicação

Módulos de indicação

Localização rápida dos erros

Os módulos de indicação EMG facilitam a deteção de erros e ajudam na monitorização dos processos de controlo.

Voltar para Sinalização e visualização

Categorias

  • Lista de produtos Módulos de indicação
    Módulos de indicação

    Os módulos de indicação luminosa facilitam a monitorização de processos de sistemas de controlo eletrónicos e constituem um auxílio útil na deteção de erros.

Procurar em Módulos de indicação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os módulos de indicação EMG no invólucro do quadro de distribuição, o qual está protegido contra impacto e sujidade, pode integrar no seu sistema elementos de indicação, como, p. ex., LEDs, de forma profissional.

As suas vantagens

  • Montagem simples graças ao invólucro eletrónico indicado para quadros de distribuição no grau de proteção IP20
  • Montagem rápida na calha metálica através do fecho de base
  • Cablagem acessível para o utilizador graças à prática tecnologia de ligação
  • Diagnóstico rápido devido a indicações que devem ser marcadas em separado

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar