Voltar para a vista geral

As suas vantagens detalhadas

Separação de condutores neutros rápida e segura

Borne com uma separação de condutores neutros  

Separação de condutores neutros fiável

Todos os bornes seccionáveis para condutores neutros da Phoenix Contact estão equipados com uma corrediça de seccionamento robusta sem parafusos.

Com uma chave de fendas padrão, rode o apoio de contacto no barramento. A corrediça de seccionamento está claramente identificada na respetiva posição.

Oferecer proteção adicional contra o acionamento involuntário:

  • Engate da corrediça nas extremidades
  • Fechos de comutação opcionalmente encaixáveis
Voltar para cima

Eixo funcional duplo

Borne com eixo funcional duplo  

Eixo funcional duplo para uma distribuição de potencial simples

Para uma distribuição rápida e individual de potencial, estão disponíveis duas caixas funcionais por andar. Com as pontes padrão do CLIPLINE complete, pode reproduzir as ligações cruzadas, por exemplo:

  • Sistemas trifásicos com potenciais L1/L2/L3 dentro de uma régua de bornes
Voltar para cima

Possibilidades de teste simples

Borne com conector de teste num ponto de borne  

Possibilidade de teste em cada ponto de borne

Uma gama abrangente de acessórios de teste, que também faz parte do CLIPLINE complete.

Todos os conectores e adaptadores de teste são ligados no eixo funcional.

Além disso:

  • Cada ponto de borne dispõe de um contacto de teste de 2,3 mm.
  • Realize também de forma simples e rápida todos os trabalhos de medição e de teste nos eixos funcionais atribuídos.
Voltar para cima

Identificação clara

Bornes com marcação  

Vastas possibilidades de marcação em cada ponto de borne

A identificação visível e ampla é condição essencial para uma instalação segura e rápida.

Pode marcar claramente todos os pontos de borne dos terminais de instalação da Phoenix Contact. Estes estão bem visíveis em cada posição de montagem do borne no distribuidor de instalação.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • As suas vantagens detalhadas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar