Material de instalação para o quadro de distribuição

Seguro e amplo

Seguro e amplo

Com facilidade – organize de forma segura os componentes no seu quadro de distribuição e estruture claramente a guia de cabos.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Material de instalação para o quadro de distribuição

Exibir todos os produtos dessa categoria

Obtenha um resumo: dispomos de uma ampla gama de material de instalação para o quadro de distribuição.

As suas vantagens

  • Manuseamento simples graças ao formato funcional do quadro de distribuição
  • Rápido devido aos dispositivos de montagem adequados
  • Organização no quadro de distribuição graças aos canais de cablagem
  • Tudo na mesma solução – graças a uma ampla gama de produtos

Montagem: ganhar espaço e tempo

Material de montagem  

Material de montagem

Com os dispositivos de montagem adequados, fixe ligações elétricas e componentes de forma segura e rápida.

Além disso, através da combinação do acessório de montagem da Phoenix Contact, utilize da melhor forma o espaço no quadro de distribuição.

Guia de cabos: criar organização

Guias de cabos  

Guias de cabos

Com os canais de cablagem, obtém organização no seu quadro de distribuição.

Fixe as abraçadeiras de retenção com o cabo que vem do campo. Com os marcadores de cabos de plástico da Phoenix Contact, reuna os cabos e condutores rápida e facilmente, levando-os para os canais de cablagem.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar