Inline Block

Inline Block

Deteção de sinais no menor espaço

Módulos compactos e planos para baixos volumes I/O

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de distribuição (IP20)

Categorias

Procurar em Inline Block

Exibir todos os produtos dessa categoria

O complemento fácil de arrumar para módulos I/O Inline modulares: I/Os Inline Block compactos e planos. Os equipamentos pré-montados de construção em bloco permitem integrar um número fixo de I/Os na sua rede ou sistema de bus. Com recursos I/O reduzidos pode beneficiar claramente no manuseio e nos custos, uma vez que os módulos I/O e o acoplador de bus estão reunidos num só equipamento.

As suas vantagens

  • Administrar economicamente volumes I/O reduzidos
  • Economia de tempo por eliminação da fase de projeto e instalação simples
  • A alimentação separada de módulos, sensores e atuadores, aumentam a disponibilidade da instalação

Compacto e compreensível

Comunicação no menor espaço com Inline Block  

Comunicação no menor espaço com Inline Block

Inline Block IO foi concebido para economizar espaço: com 55 mm de espessura e 95 ou 156 mm de largura. Estas medidas estão otimizadas para a utilização em caixas de bornes.

Selecione na combinação de entrada e de saída entre ocupações atuais digitais, atuais analógicas ou alocações mistas.

Pretende escolher livremente a alocação do seu dispositivo de I/O e, por exemplo, ampliar o número de entradas e de saídas? Nesse caso, pode optar pelos dispositivo de I/O digitais da Phoenix Contact com função de canal de seleção livre. É ainda suprimida a parametrização, uma vez que o dispositivo de I/O reconhece se está conectado um sensor ou um atuador.

Os conectores Inline são cablados nos bornes I/O, individualmente, em função do módulo, com tecnologia de ligação de 2, 3 ou 4 condutores. Isto economiza ainda marshalling.

Identificações por cores e numerações claras garantem um manuseio simples. Além disso: os módulos I/O com funções de controle de movimento ou ligação sem fios completam a gama.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar