Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Manuseio fácil em detalhe

Cablagem com a tecnologia de ligação push-in  

Cablagem simples com a tecnologia de ligação push-in

Cablagem simples

graças à tecnologia de ligação push-in. Esta permite efetuar uma cablagem rápida, sem ferramentas.

O botão de destravamento para soltar o condutor pode ser ativado com uma chave de parafusos ou até uma caneta esferográfica.

Distribuição de potencial com pontes de by-pass encaixáveis  

Distribuição de potencial fácil com pontes de by-pass encaixáveis

Distribuição de potencial fácil

com pontes de by-pass encaixáveis da gama de réguas de bornes CLIPLINE complete. Recorra a acessórios já existentes.

Juntamente com a tecnologia de ligação push-in, pode beneficiar da cablagem eficiente.

Expansão simples para relé temporizado

Módulo temporizado da Phoenix Contact  

Expansão de um módulo de relé para um relé temporizado

O módulo temporizado encaixável e multifuncional para 24 V serve para expandir um módulo de relé para um relé temporizado. As bases RIF-1 a RIF-4 podem ser equipadas com este módulo.

É possível selecionar três funções de temporização num intervalo de tempo de 0,5 segundos a 100 minutos.

Família de produtos completa

Visão geral de RIF-0 a RIF-4  

Visão geral da família de produtos

Comute correntes até 16 A. Desde relés de acoplamento até substitutos de mini-contactor: A família de produtos oferece o relé adequado a cada aplicação.

Beneficie de um sistema uniformizado e completo.

Sistema fiável

Relé encaixável para uma elevada disponibilidade  

Os relés encaixáveis podem ser trocados rapidamente

Beneficie de uma elevada disponibilidade, através de relés encaixáveis e módulos funcionais.

Em caso de necessidade de reparação, os relés podem ser trocados rapidamente. Assim é garantida uma elevada disponibilidade da instalação e da máquina

Sistema de relés modular – para otimização de flexibilidade e eficiência de custos

Tome a decisão se pretende definir individualmente RIFLINE complete ou se o encomenda como módulo completamente montado.

O sistema modular permite encomendar todos os componentes individualmente, de acordo com o caso de aplicação. Também estão incluídos relés que estão disponíveis para inúmeras tensões e aplicações.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar