Voltar para a vista geral

Factoryline WLAN EPA - a antena inteligente

O adaptador de porta Ethernet WLAN FL é o adaptador WLAN industrial para a ligação económica de equipamentos com capacidade Ethernet na sua rede WLAN. A possibilidade de ligação transparente a protocolos torna-o independente do protocolo de Ethernet utilizado.

Robusto e compacto

Antenas inteligentes FL WLAN EPA e FL WLAN EPA 5N  

Sem complicações e económica: a antena inteligente FL WLAN EPA

O conceito da "antena inteligente" junta um módulo de transmissão sem fios fiável e uma antena especial integrada num invólucro industrial IP65 compacto e robusto. Isso significa para si: integração fácil na sua aplicação.

  • Suporta todas as normas WLAN em vigor: 2,4 GHz (802.11a/b/g) e 5 GHZ (802.11a/n)
  • Equipamentos com grau de proteção IP65, desenvolvidos para ambientes industriais agressivos
  • Estabelecimento de ligação rápida mediante "Lean-Stack"
  • Perfeita para PROFINET e PROFIsafe
  • Interface web cómoda
  • Consumo de potência muito baixo
  • Alcance em campo aberto até 250 m

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar