Voltar para a vista geral

Desempenho máximo para a sua visualização com o Visu+

Sistemas maiores, sincronização mais rápida, ciclos de produção mais curtos – as tendências da automação exigem interfaces eficientes para a operação e monitorização. Visu+ é o software de visualização para todas as áreas de aplicação relacionadas com a monitorização e controlo de sistemas. Para tal, disponibiliza uma funcionalidade SCADA total e é aberto a todas as classes de controladores. O Visu+ pode ser executado em dispositivos HMI ou PC industriais.

Monitorize de forma mais eficaz através de gráficos

Monitorização panorâmica e eficiente – graças ao eficaz software de operação intuitiva

Monitorização panorâmica e eficiente – graças ao eficaz software de operação intuitiva

Com o Visu+ pode ampliar a sua monitorização, para apresentar tendências ou definir alarmes. Além disso, pode recolher e registar dados operativos e estabelecer comunicação com bases de dados ou sistemas Enterprise Resource Planning (ERP). Para tal, o software disponibiliza ferramentas úteis para a sua automação:

Manuseamento simples

  • Interface de desenvolvimento de operação panorâmica e intuitiva
  • Seleção rápida dos elementos de visualização através do método de arrastar e soltar
  • Biblioteca de objetos abrangente integrada para diversas indústrias

Acesso universal

  • Acesso universal aos sistemas graças à capacidade web
  • Os dados podem ser acedidos por cliente web, por exemplo, através de um telemóvel

Máxima segurança

  • Encriptação de dados através de algoritmo integrado
  • A gestão do utilizador por palavra-passe monitoriza e controla não só o acesso interno como também o externo

Fluxo de informação contínuo

  • Ligação simples a bases de dados existentes e integração em sistemas ERP
  • Certificação de qualidade graças à rastreabilidade detalhada de lotes individuais

Diversas áreas de aplicação

  • O Visu+ é executado em pequenas plataformas ARM ou em sistemas de servidor multiprocessador
  • O Visu+ é adequado como sistema SCADA completo para a sala de comando ou para o terminal Windows CE diretamente na máquina

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar