Voltar para a vista geral

PLC de software: o PC industrial torna-se controlador

Utilize toda a capacidade do seu PC industrial através da sua transformação num PLC com todas as funções. Com o PC WORX RT BASIC é possível controlar o seu sistema em tempo real. Além do mais, o sistema é tão fiável e estável como um PLC clássico.

Economizar custos e controlar de modo fiável

O PLC de software da Phoenix Contact é a alternativa económica e de alto desempenho aos controladores clássicos. Assim, o PC industrial torna-se numa unidade de controlo, operação e visualização do seu sistema de automatização.

A estabilidade do controlador, independente do sistema operativo, é alcançada através de uma extensão de execução em tempo real, instalada em paralelo com o sistema operativo habitual. Deste modo, a fracção de controlo em tempo real é isolada do ambiente Windows, permitindo um funcionamento especialmente fiável.

Além disso, o PLC de software suporta todos os protocolos habituais, como PROFINET, INTERBUS ou Modbus e oferece a máxima abertura de Ethernet. As tarefas de visualização são processadas de forma simples e rápida graças ao servidor web integrado.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar