Voltar para a vista geral

Factoryline Bluetooth EPA multiponto – o ponto de acesso

O ponto de acesso Factoryline Bluetooth EPA MP oferece todas as possibilidades de conectar via rádio componentes de automatização baseados em Ethernet, de forma flexível, simples e segura.

Bluetooth simplificado

FL BT EPA MP  

Ponto de acesso multiponto Bluetooth EPA

O FL Bluetooth EPA MP é o equipamento universal para transmissão de dados por Bluetooth. Com a conexão de antena exterior e a caixa IP65 pode ser aplicado nos ambientes mais variados, tanto como cliente de Bluetooth, como também como ponto de acesso de uma célula hertziana via Bluetooth de até sete participantes. Típico do Bluetooth: a comunicação Ethernet é transparente em termos de protocolo. Isso significa que você pode transmitir diferentes tipos de protocolo, como PROFINET, Modbus-TCP ou EtherNet/IP, sem quaisquer problemas.

  • Ponto de acesso Ethernet para, no máximo, sete participantes via Bluetooth, como sistemas de pesagem, scanner de código de barras ou PCs
  • Fácil colocação em funcionamento através do botão de modo, interface web dinâmico ou script SSI
  • Exclusão de frequências WLAN (Black Channel List) para coexistência isenta de interferências redes WLAN
  • Adequado para antenas diferentes
  • Perfeita para PROFINET e Profisafe
  • Alcance em campo aberto até 250 m   

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar