Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Deteção de sinais no local

Deteção de sinais no local

Dispositivos de I/O robustos e flexíveis para a deteção de sinais descentralizada.

Voltar para Sistemas I/O

Categorias

Procurar em Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Exibir todos os produtos dessa categoria

Registe os dados de entrada e de saída diretamente nos seus sistemas e máquinas. Seja modular ou compacto, em metal ou plástico, rede ethernet ou sistema de bus de campo, a Phoenix Contact oferece uma ampla gama de dispositivos de I/O no grau de proteção IP65/67 que se adequam a todo o tipo de aplicação. O sistema de fecho rápido SPEEDCON poupa tempo na instalação. As indicações e mensagens claras minimizam os períodos de imobilização.

As suas vantagens

  • Elevada durabilidade e disponibilidade da instalação graças à construção robusta e intervalos de temperatura ampliados
  • Metal ou plástico, modular ou compacto – o invólucro adequado para cada local de aplicação
  • Mais flexibilidade e variedade de funções graças à comunicação IO-Link

Axioline E – rápido, robusto, simples

Axioline E é aberto para todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet  

Axioline E é o especialista de Ethernet para a instalação de campo

Axioline E é o sistema de I/O em construção modular para a instalação de campo. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet e disponível em duas variantes de invólucro diferentes, o Axioline E permite-lhe a maior flexibilidade.

O sistema de fecho rápido SPEEDCON garante uma instalação simples e rápida, o que minimiza os tempos de montagem. Axioline E é particularmente robusto contra cargas mecânicas, interferências EMC e impactos ambientais. O conector de potência M12 simplifica a instalação graças aos reduzidos pontos de ligação e 2 x 12 A apenas num cabo.

Fieldline Modular – expansível de forma flexível

O sistema de I/O modular dispõe de equipamentos com ligações M8 ou M12  

Fieldline Modular com opção de ligação M8 ou M12

Os dispositivos de I/O da série Fieldline Modular dão-lhe toda a liberdade na instalação de campo. Funcional, adaptável e com bus aberto.

As I/O Fieldline Modular são especialmente compactas, sendo fornecidas com ligação M8 ou, em alternativa, com ligação M12. Ambas as variantes permitem o acoplamento flexível e simples a praticamente todas as redes. O bus local Fieldline pode ser integrado no sistema de I/O IP20 Inline, sem necessitar de um acoplador de bus adicional.

Fieldline Stand-Alone – o especialista para bus de campo

Fieldline Stand-Alone é o especialista de bus de campo para a instalação de campo  

Fieldline Stand-Alone é o especialista de bus de campo para a instalação de campo

O Fieldline Stand-Alone é ideal para a deteção de sinais digitais em condições ambientais desfavoráveis para soluções de automação baseadas em bus de campo. Não importa se a instalação é feita em perfis, em superfícies planas ou em condições difíceis – o conceito de montagem Fieldline Stand-Alone é sinónimo de flexibilidade na montagem e de redução dos custos de instalação.

AS-Interface – instalação simples

A instalação dos equipamentos AS-Interface é particularmente rápida  

Dispositivos de I/O para AS-Interface da Phoenix Contact

Ligue os equipamentos AS-Interface sem ferramenta com o cabo plano AS-Interface. Tal minimiza os trabalhos de instalação e reduz os custos. Estão disponíveis diferentes formatos – equipamentos com ligações M12 ou M8.  As últimas são extremamente compactas e são ideais para máquinas de tratamento ou aplicações de robôs. Além disso, tem á sua disposição os respetivos acessórios da Phoenix Contact – gateways, fontes de alimentação e cablagem.

Ruggedline – o especialista na indústria automóvel

Ruggedline – especialmente robusto graças aos invólucros em zinco fundido sob pressão  

Ruggedline – especialmente robusto graças aos invólucros em zinco fundido sob pressão

Graças aos invólucros em zinco fundido sob pressão, o Ruggedline assegura a comunicação de sinais e de dados mesmo nos ambientes mais difíceis. Por exemplo, diretamente na instalação de produção de pistolas de soldadura. A tecnologia de ondas de luz também permite a utilização em ambientes com uma elevada carga eletromagnética. O sistema eletrónico encaixável do equipamento simplifica a instalação e a colocação em funcionamento no local e permite, se necessário, uma substituição sem ferramenta.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Axioline E

Apresentação e montagem

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar