INTERBUS ST

Módulos INTERBUS Smart Terminal

Os bornes de bus de campo inteligentes

A melhor ligação e flexibilidade com INTERBUS

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de distribuição (IP20)

Categorias

  • Lista de produtos INTERBUS ST
    INTERBUS-ST

    Todos os componentes da família de produtos INTERBUS-ST (Smart Terminals) para a instalação no quadro de distribuição.

Procurar em INTERBUS ST

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos INTERBUS ST (Smart Terminal) são utilizados em I/O de volume médio a elevado – ligue os sensores e atuadores ao INTERBUS de forma descentralizada na caixa de bornes ou de forma centralizada no quadro de distribuição.

As suas vantagens

  • Os diferentes tipos de ligação aumentam a flexibilidade na escolha do meio de transferência
  • O sistema eletrónico modular substituível garante um funcionamento seguro
  • Adaptação a necessidades individuais graças ao formato modular e à ligação opcional dos módulos

Cablagem flexível graças ao formato modular

INTERBUS Smart Terminals – os bornes de bus de campo inteligentes  

INTERBUS Smart Terminals – os bornes de bus de campo inteligentes

Ligue as suas I/O na perfeição ao INTERBUS. Opcionalmente, à tecnologia de ligação D-SUB, MINI-COMBICON ou F-SMA.

Os módulos INTERBUS ST estão estruturados de forma modular. Isso significa:

  • Ligação em sequência opcional.  
  • As funções podem ser adaptadas individualmente.
  • Substituição mais rápida e simples, sem ter de soltar pontos de borne.
  • Os módulos de entrada e saída digitais e analógicos são compatíveis com diversas funções.

 

Elevada disponibilidade graças ao sistema eletrónico modular substituível

Manutenção fácil: substituição simples dos módulos  

Manutenção fácil: substituição simples dos módulos

Os INTERBUS Smart Terminals são compostos por dois componentes:

  • A régua de bornes, à qual as tensões de alimentação e a periferia são ligadas com a tecnologia de mola e de parafuso.
  • O sistema eletrónico modular encaixável, que pode ser trocado de forma segura, não precisa de ajustes adicionais e não tem de desapertar a régua de bornes, facilitando os trabalhos de manutenção.

Trabalhar de forma transparente – com o encaminhamento de potencial e a marcação do equipamento

Encaminhamento de potencial para todos os níveis de potencial  

Encaminhamento de potencial para todos os níveis de potencial

Poupe tempo e minimize ainda as causas de erro. Um trabalho claramente organizado é condição essencial para a instalação correta no seu sistema.

  • Os sensores e atuadores podem ser colocados dentro de um módulo em diferentes níveis de potencial. Se necessário, ligue os mesmos confortavelmente através de pontes de inserção.
  • Identifique os pontos de borne individualmente com, por exemplo, o software de etiquetagem CMS MARK WIN e a impressora. Além disso, com o campo de marcação desdobrável, pode atribuir nomes descritivos mais longos aos pontos de borne.
  • Análise rápida ao equipamento e deteção de erros: os LED coloridos informam sempre sobre o estado do sistema.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar