IEC 61850

Infraestrutura de rede e sistemas I/O para IEC 61850

Comunicação padronizada

Para redes energéticas com futuro assegurado

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em IEC 61850

Exibir todos os produtos dessa categoria

Até agora, os sistemas de distribuição elétrica baseavam-se numa tecnologia de equipamentos específica do fabricante com interfaces e protocolos proprietários. Com a norma IEC 61850, a comunicação e o processo de engenharia foi normalizado ao nível mundial. Assim, os usuários deixaram de estar dependentes de um fabricante e a diversidade de interfaces sofreu uma redução substancial. A base para a comunicação IEC 61850 é a tecnologia Ethernet.

As suas vantagens

  • Interoperabilidade graças a comunicação e processos de engenharia padronizados
  • Utilização universal, grande aceitação e difusão
  • Futuro e investimento assegurados devido aos requisitos claramente definidos para aparelhos e comunicação
  • Engenharia dos sistemas simplificada graças a interfaces definidas, modelos de dados orientados por objetos e linguagem de comunicação uniforme
  • Comunicação contínua desde o nível de processo, passando pelos níveis de campo e estação, até o nível da linha de alimentação de rede

Dez partes para interoperabilidade no sistema de energia

Sistema de energia  

IEC 61850: Sistemas de energia em rede

A norma IEC 61850 desenvolvida pela Comissão Eletrotécnica Internacional está dividida em dez partes fundamentais. Ela descreve os requisitos para os equipamentos e a comunicação usados em sistemas da tecnologia de proteção e comando de sistemas de distribuição elétrica.

Essencialmente, a norma IEC 61850 define:

  • Regras gerais para sistemas de distribuição elétrica
  • Informações para funções e equipamentos
  • Intercâmbio de informações para proteção, monitorização, comando e medição em sistemas de distribuição elétrica
  • Interfaces de comunicação
  • Uma linguagem de configuração uniforme a nível internacional

Sistema I/O Axioline F – para IEC 61850

Axioline F é a solução I/O especialmente simples para o setor energético  

IEC 61850 especialmente simples: com Axioline F

Como sistema I/O especialmente robusto, Axioline F está predestinado à utilização no setor energético. Com o acoplador de bus para IEC 61850 e os módulos I/O para tensões nominais elevadas e a rigidez dielétrica correspondente, agora você também utiliza o Axioline F para IEC 61850. Beneficie aqui especialmente do manuseio simples e da montagem flexível da estação.

  • Colocação em funcionamento sem conhecimentos específicos de programação graças à parametrização simples
  • Acesso online flexível e simples ao produto através de interface web
  • Combinação de módulos de tensão reduzida e de baixa tensão como você quiser sem chapas de isolamento
  • Interoperabilidade do sistema I/O Axioline F com comunicação IEC 61850 com os restantes equipamentos

Infraestrutura de rede para IEC 61850

Switches, conversores de multimédia e módulos de redundância para IEC 61850  

Infraestrutura de rede para IEC 61850

A norma IEC 61850 impõe requisitos especiais para componentes de rede. De acordo com o local de utilização, é preciso cumprir requisitos ambientais extremamente elevados, especificados na norma IEC 61850-3. A Phoenix Contact oferece switches, conversores de mídia e módulos de redundância PRP para uma infraestrutura de rede completa.

  • Adequado para utilização sob condições ambientais eletromagnéticas, eletrostáticas e climáticas extremas conforme a norma IEC 61850-3/IEEE 1613
  • Transmissão de dados a longas distâncias fiável e sem interferências, graças à tecnologia de fibra óptica
  • Mecanismos de redundância rápidos para alta disponibilidade
  • Fontes de alimentação de faixa ampla para a utilização flexível com diversas tensões operacionais

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Serviço


Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação MMS


Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação GOOSE

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar