Voltar para a vista geral

Sistemas runtime IEC 61131

Os sistemas de controlo têm de ser cada vez mais poderosos, para controlar e sincronizar sequências e etapas de processamento com mais precisão. As arquiteturas de processador modernas oferecem o desempenho necessário. Com base nisto, os sistemas runtime da Phoenix Contact permitem-lhe desenvolver controladores IEC 61131 que cumprem até os requisitos mais exigentes.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

Visão geral do sistema ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR – Sistema runtime de controlo aberto IEC 61131

O Software Development Kit (SDK) ProConOS eCLR permite a adaptação do sistema runtime a hardwares específicos. Ele permite aos fabricantes de controladores desenvolver e configurar funções específicas adicionais.

Seja com ou sem um sistema operativo de base, o ProConOS embedded CLR disponibiliza todas as funcionalidades necessárias a um controlador completo baseado numa plataforma embedded: desde a capacidade de multitasking, até ao suporte de eventos de sistema, passando pela preparação de interfaces de dispositivo para colocação em funcionamento, debugging e monitorização.

O SDK ProConOS embedded CLR está disponível para uma variedade de CPUs e sistemas operativos de tempo real.

Voltar para cima

Sistema runtime ProConOs embedded CLR

Caixa de software sistema runtime ProConOs embedded CLR  

O conjunto de potência versátil

O ProConOS embedded CLR é o sistema runtime de controlo aberto IEC 61131 para várias tarefas de automação, como por exemplo, PLC, PAC, Motion Control, CNC, aplicações de robótica e instrumentação.

Através da utilização da Microsoft Intermediate Language (CIL conforme IEC/ISO 23271) normalizada internacionalmente como interface de dispositivo, o ProConOS embedded CLR pode ser programado em C# e em IEC 61131.

Voltar para cima

ProConOS embedded CLR Single-Chip

Caixa de software ProConOs embedded CLR Single-Chip  

Pequeno e económico

O ProConOS embedded CLR (eCLR) também está disponível para arquiteturas de chip único. O código de controlo pode neste caso ser executado diretamente a partir da memória flash (Execution In Place). Desta forma não é necessária nenhuma memória RAM externa para o processamento do programa de controlo. A tecnologia Execution In Place é uma solução poderosa e económica para soluções de controlo em desenhos System On Chip.

Voltar para cima

ProConOS embedded CLR Soft-SPS

Caixa de software ProConOs embedded CLR Soft-SPS  

O PC como controlador em tempo real

O ProConOS embedded CLR (eCLR) oferece um ambiente de execução PLC IEC 61131 com tempo real mais exigente. Isto possibilita-lhe o desenvolvimento de um controlador mais poderoso a partir de hardware baseado em PC. A programação pode ser feita nas linguagens IEC 61131 ou C#. Se for utilizado um sistema operativo de tempo real como complemento ao sistema operativo Windows, esta solução oferece funcionalidades multitasking com tempos de ciclo consideravelmente inferiores a um milissegundo. O jitter é inferior a dez microssegundos com uma execução de código extremamente rápida, claramente inferior a um microssegundo (1000 linhas de código).

Voltar para cima

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Caixa de software ProConOs embedded CLR Visual Studio  

Extremamente flexível devido à linguagem de alto nível

O ProConOS embedded CLR (eCLR) pode ser programado em MULTIPROG com as linguagens de programação da IEC 61131-3 e no Visual Studio com a linguagem de alto nível orientada por objetos .NET C#.

As funções e blocos de funções escritos em C# podem ser utilizados no sistema de programação. Para este propósito, é instalado um Add In para o Visual Studio que prepara Assembly Templates no Visual Studio. Deste modo são geradas bibliotecas MULTIPROG. O Visual Studio disponibiliza uma interface de monitorização e busca de erros, para o debugging contínuo. Isso inclui a apresentação on-line de valores de variáveis, forcing e reescrita, breakpoints e tags OPC.

Voltar para cima

ProConOS embedded CLR com PROFINET

Caixa de software ProConOs embedded com PROFINET  

Suporte PROFINET integrado

O ambiente ProConOS eCLR suporta também o software de stacks de comunicação PROFINET da Phoenix Contact. Ele pode ser utilizado para implementar controladores e/ou dispositivos PROFINET. A poderosa arquitetura de software possibilita a troca de dados com até 100 dispositivos PROFINET por milissegundo.

Voltar para cima

Download de software de demonstração

O botão seguinte leva-o à área de download do software de demonstração da área de IEC 61131 Control.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar