Voltar para a vista geral

Sistemas de programação IEC 61131

O sistema de programação MULTIPROG é a sua ferramenta central no desenvolvimento de aplicações de automação. Os sistemas tornam-se cada vez mais complexos e a colocação em funcionamento e a manutenção cada vez mais exigentes. Com ferramentas poderosas e fáceis de utilizar, você pode dominar até os sistemas e aplicações mais complexos.

Sistema de programação IEC 61131 MULTIPROG EXPRESS

Screenshot MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – perfeito para controladores de complexidade baixa a média

O MULTIPROG EXPRESS é a versão simplificada do sistema de programação IEC 61131 MULTIPROG. Esta ferramenta de programação fácil de utilizar destina-se principalmente à programação menos complexa de aplicações PLC. O foco é na comodidade do suporte ao utilizador.

Este sistema de programação oferece uma vasta gama de funcionalidades comprovadas para o desenvolvimento intuitivo e rápido de aplicações. Simplificação inteligente de automatismos como, por exemplo, a inserção de instâncias de programa na tarefa ou o manuseamento de variáveis.

Voltar para cima

Sistema de programação IEC 61131 MULTIPROG PRO

Screenshot MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – perfeito para controladores de elevada complexidade, até soluções de controlo distribuídas extremamente exigentes

MULTIPROG PRO é o sistema de programação IEC 61131 para aplicações de automação com requisitos médios a exigentes. Ele oferece um suporte profissionalizado em todas as fases de um projeto – especialmente na fase de engenharia de controladores distribuídos e heterogéneos em sistemas e aplicações complexos. Apesar da multiplicidade de funções, ele é fácil e intuitivo de utilizar.

Voltar para cima

Download de software de demonstração

O botão seguinte leva-o à área de download do software de demonstração da área de IEC 61131 Control.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar