Componentes de tecnologia IEC 61131

Componentes de tecnologia IEC 61131

Engenharia de alto desempenho

Acelere os seus processos de desenvolvimento com a arquitetura aberta e componentes prontos a utilizar.

Implemente componentes de tecnologia de software da Phoenix Contact. Com os sistemas de programação e runtime IEC 61131, os fabricantes de tecnologia de automação têm à disposição uma ferramenta para o desenvolvimento de controladores.

As suas vantagens

  • É simples desenvolver, colocar em funcionamento e testar a sua solução de automação especial, graças à operação intuitiva e cómodas funções adicionais
  • Soluções de comando de alto desempenho, graças ao sistema runtime com processamento de código rápido
  • Aplicação flexível, graças a variantes de produto adequadas para diversas classes de aplicação
  • Características distintivas específicas, graças a componentes de software adaptáveis e expansíveis
  • Possibilidade de desenvolver controladores específicos para o fabricante com o Software Development Kit (SDK)

Componentes de tecnologia IEC 61131

Plataforma de tecnologia IEC 61131  

Modular, escalável e multifacetado - a plataforma de tecnologia IEC 61131

O sistema de programação IEC 61131 MULTIPROG e o sistema runtime de alto desempenho IEC 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR) são dois componentes de software perfeitamente ajustados um ao outro, com que pode desenvolver um sistema completo de acordo com as exigências da norma IEC 61131.

O código máquina, desenvolvido especialmente para cada arquitetura de processador, é editado e criado por si. Isto possibilita o desenvolvimento de soluções de comando extremamente rápidas ou a utilização de microcontroladores muito económicos.

Sistema de programação - IEC 61131

Pacote de software Sistema de programação IEC 61131  

MULTIPROG – Ferramentas de desenvolvimento adequadas para todas as exigências

O sistema de programação IEC 61131 MULTIPROG é a ferramenta central no desenvolvimento de aplicações de automação. Isto oferece, além das funções de programação propriamente ditas, um vasto espectro de funções inteligentes adicionais que apoiam o programador durante o desenvolvimento, teste e colocação em funcionamento da sua aplicação.

O MULTIPROG assegura-lhe constantemente a vista geral. Assume a gestão do projeto e apoia, entre outros, na gestão de bus de campo, redes e componentes periféricos.

Sistema runtime IEC 61131

Caixa de software sistema runtime -IEC 61131  

ProConOS eCLR - a essência de soluções de comando de alto desempenho

A instalação do sistema runtime ProConOS embedded CLR (eCLR) converte tanto hardware standard como plataformas integradas específicas em controladores IEC 61131 de alto desempenho. Com capacidade de multitasking e processamento em tempo real, é muito rápido e conforme IEC 61131. O ProConOS embedded CLR é também portável em quase qualquer hardware.

Os sistemas runtime ProConOS são aplicados com sucesso na tecnologia de automação há mais de 30 anos. Estão disponíveis variantes para diversas tarefas de automação.

Download de software de demonstração

O botão seguinte leva-o à área de download do software de demonstração da área de IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar