Arrancadores de motor híbridos

Comutar motores inteligentemente

Comutar motores inteligentemente

Com arrancadores de motor híbridos compactos é possível ligar e inverter motores de modo rápido e seguro.

Voltar para Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Categorias

Procurar em Arrancadores de motor híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Precisa de um controlador de motor moderno, robusto, fiável e duradouro? Os arrancadores de motor híbridos CONTACTRON agregam até quatro funções num dispositivo: arranque de motor, função de inversão, proteção do motor contra sobrecarga e paragem de emergência. Para além dos dispositivos padrão para cablagem paralela, também estão disponíveis variantes com capacidade de ligação em rede que podem ser integradas em ambientes de campo.

Vantagens

  • Ocupa pouco espaço devido ao formato estreito: largura total 22,5 mm
  • Cablagem simples graças ao circuito de fecho integrado, cablagem de carga e ligação SmartWire-DT™
  • Vida útil 10 vezes mais longa, graças à comutação protetora por meio de tecnologia híbrida CONTACTRON
  • Integração simples do controlador de motor nos sistemas de bus comuns através de gateways IFS
  • Desligamento seguro através da função de segurança integrada até SIL 3 e PL e

A gama de produtos CONTACTRON em resumo

Resumo da gama de produtos

CONTACTRON (IFS)

[1] Gateway:

Para integração num ambiente de campo. Possibilita a ligação em rede de até 32 elementos. Para além da implementação de protocolos e coordenação dos elementos, serve também de interface de dados para o controlador superior.

[2] Arrancadores de motor híbridos CONTACTRON:

Com os arrancadores de motor híbridos CONTACTRON compactos é possível ligar e inverter motores de modo rápido e seguro. As diferentes versões permitem uma seleção de dispositivos orientada para as necessidades. Para além das variantes especiais com proteção contra curto-circuito, também estão disponíveis dispositivos com capacidade de ligação em rede para utilização em ambientes de campo.

[3] Gestor de motor CONTACTRON:

Com o gestor de motor, pode detetar todos os estados de carga críticos para que o motor e a mecânica dos sistemas sejam protegidos da melhor forma.

[4] Sistema INTERFACE (IFS):

O sistema INTERFACE é composto por elementos que podem ser interligados através de um conector de bus para calha DIN (T-BUS). Uma vez que não é necessária cablagem paralela convencional, o esforço de cablagem é reduzido.

Tecnologia de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON

Tecnologia CHM  

Comutação sem desgaste graças à tecnologia de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON

A tecnologia de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON combina a tecnologia de semicondutores sem desgaste com a robusta tecnologia de relés.

A combinação controlada por microprocessador permite uma comutação protetora e alivia consideravelmente a carga dos contactos de relé. Deste modo, os arrancadores de motor híbridos têm uma vida útil até 10 vezes superior aos relés mecânicos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar