Voltar para a vista geral

Comutação de baixas potências

Aplicação

Medidor de nível de enchimento  

Sensores registam o nível de enchimento

As baixas potências têm de ser processadas sobretudo em aplicações em que os sinais devem ser encaminhados para as entradas de controlo. Essas aplicações podem ser, por exemplo, sensores de proximidade ou de nível de enchimento utilizados como transdutores de sinais em processos automatizados.

Problemática
Durante o registo de sinais de sensores para transmitir ao controlador são comutadas cargas reduzidas. Nesse caso, a corrente de comutação no circuito de saída é de somente poucos miliamperes.

A atmosfera ambiente provoca a formação de camadas de oxidação e sulfeto nos contactos. Estas camadas resultam numa resistência de contacto mais elevada. Com correntes de comutação mais altas, estas camadas são destruídas através do arco voltaico gerado, permitindo sempre uma comutação fiável. No entanto, com cargas reduzidas, a corrente de comutação não é suficiente elevada para gerar um arco voltaico. Por este motivo, após algum tempo deixa de ser possível uma comutação fiável.

Solução

Gráfico de aplicação: deteção e transmissão de sinais ao controlador  

Deteção do sinal e transmissão ao controlador

Nestas áreas de aplicação são utilizados relés com contactos revestidos a ouro. O ouro é um elemento de baixa reatividade. Este elemento não se combina, por exemplo, com partículas de enxofre do ar ambiente, não formando assim qualquer camada de sulfeto. Por esse motivo, os contactos revestidos a ouro permitem obter uma resistência de contacto constantemente baixa. Estas características permitem comutar cargas reduzidas de forma fiável.
 
As suas vantagens

  • Processos de comutação fiáveis graças a contactos de relé revestidos a ouro
  • Tecnologia de ligação simples à escolha: seja tecnologia de ligação por parafuso, por mola de tração ou push-in
  • Distribuição de potencial com economia de tempo através de pontes

Produto
A Phoenix Contact oferece módulos de relé com contactos revestidos a ouro. Estes são identificados com o complemento AU na designação do artigo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar