Voltar para a vista geral

Redundância com controladores PROFINET

Para a máxima disponibilidade

Em sistemas complexos e unidades extensas são indispensáveis os processos isentos de interrupção. Assegure o funcionamento contínuo da sua automação – com os controladores de redundância PROFINET da Phoenix Contact.

  • Colocação em funcionamento simples e configuração automática de todas as funções de redundância através da tecnologia AutoSync, concebida pela Phoenix Contact
  • Até 80 km de distância entre os controladores através de fibra ótica de custos otimizados, graças aos módulos SFP encaixáveis
  • Processo isento de interrupção – mesmo em caso de falha ou substituição de um controlador
  • Ecrã de alta resolução para apresentação de mensagens de estado e de erro em texto
  • Integração de aparelhos ideal graças ao padrão PROFINET, redundância para a sua rede Ethernet sustentável
  • Visualização sem interrupção através do servidor OPC com capacidade de redundância
Tecnologia AutoSync

A tecnologia AutoSync configura automaticamente todas as funções de redundância de ambos os RFC 460R

Redundância – para sistemas de controlo à prova de falha

O controlador RFC 460R PN 3TX confere ao seu sistema a máxima disponibilidade constante – do I/O ao nível de controlo.

Para isso, efetue a ligação de dois controladores RFC através de fibra ótica. Conforme a distância entre os PLC, para o acoplamento do cabo selecione de entre três módulos SFP (Small Form-factor Pluggable) encaixáveis. É assim possível atingir distâncias de até 80 km, por exemplo, para aplicações em túneis ou aeroportos.

A tecnologia AutoSync, concebida pela Phoenix Contact, faz com que os controladores estabeleçam automaticamente uma ligação de elevado desempenho – para troca de dados de configuração e informações de projeto.

Antes de cada ciclo, os dados a sincronizar são transferidos do PLC que executa o processo para o PLC em Hot Standby.

Tecnologia AutoSync – sincronização facilitada

Topologia de um sistema de controlo redundante  

Redundância para sistemas de controlo infalíveis

A tecnologia AutoSync, concebida pela Phoenix Contact, permite que dois controladores RFC 460R configurem e sincronizem automaticamente todas as funções de redundância.

Só tem de programar um controlador, como é habitual, e o segundo é colocado automaticamente em funcionamento. Se um PLC falhar, o outro entra imediatamente em ação sem interrupções.

Basta ligar dois controladores RFC 460R através de um cabo de sincronização de fibra ótica: já está.

Módulos SFP – para distâncias variáveis

Módulo SFP encaixável  

Módulo SFP encaixável

O acoplamento da ligação de fibra ótica aos controladores é realizada através de módulos SFP encaixáveis padronizados. O preço dos módulos SFP varia fortemente conforme o comprimento do percurso. Ou seja, o módulo ideal permite sincronizar de forma mais económica os seus controladores.

Selecione de entre distâncias de 550 m, 30 km ou até 80 km.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar