Bornes de alta temperatura

A mais elevada segurança de contacto

A mais elevada segurança de contacto

Com o isolamento em cerâmica é possível efetuar ligações mesmo com temperaturas extremas.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Bornes de alta temperatura

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bornes de alta temperatura da Phoenix Contact são a solução ideal para condições operacionais difíceis, áreas com perigo de incêndio e em locais com químicos agressivos. Confie na elevada segurança confirmada pela certificação Ex.

Vantagens

  • Simples de operar e utilizar graças à ligação de parafuso comprovada
  • Elevada segurança – para aplicações em condições adversas e potencialmente explosivas
  • Poupança de espaço graças ao formato compacto
  • Distribuição de potencial simples através de ligação em ponte em cadeia

Aplicação a altas temperaturas

Bornes de alta temperatura  

Fiável a altas temperaturas

Precisa de um contacto seguro? Também para as elevadas exigências impostas pelo calor e mudanças de temperatura extremas? Os bornes de alta temperatura da Phoenix Contact são adequados para temperaturas de utilização de até 220 °C.

Além disso:

  • os bornes de alta temperatura são fabricados num material isolante resistente à temperatura e não combustível.
  • A montagem é realizada em calhas metálicas G NS 32 através do encaixe seguro do fecho de segurança na base dos bornes.
  • É possível uma distribuição de potencial através de ligação em ponte em cadeia.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar