HMI e PC industriais para aplicações ao ar livre

HMI e PC industriais para aplicações ao ar livre

Criado para ambientes extremos

HMI e PC industriais robustos, resistentes a condições ambientais agressivas e substâncias químicas.

Voltar para HMI e PC industriais

Categorias

Procurar em HMI e PC industriais para aplicações ao ar livre

Exibir todos os produtos dessa categoria

As HMI e PC industriais ao ar livre foram concebidos para influências meteorológicas permanentes. Graças à parte dianteira com proteção IP67 e ao intervalo de temperatura ampliado, estes aparelhos podem ser utilizados, por ex., em estações de carga ou outras aplicações ao ar livre, como estações de  tratamento de águas.

Vantagens

  • Perfeito para aplicações ao ar livre graças ao ecrã legível à luz do sol e materiais resistentes às intempéries
  • Fácil utilização mesmo com luvas
  • Resistente a radiação UV e IV, bem como a influências ambientais como nevoeiro salino ou térmitas
  • Resistente a químicos como detergentes agressivos ou agentes descongelantes para aviões
  • Utilização em condições extremas graças ao intervalo de temperatura abrangente de -20 °C a +70 °C

Desenvolvido para utilização ao ar livre

Aparelho com parte frontal IP67  

Também pode ser utilizado com luvas

Na prática, as HMI e PC industriais convencem graças à sua utilização e manutenção fáceis e ao tempo de funcionamento longo. A base para isso são as propriedades dos aparelhos concebidas especificamente para as exigências ao ar livre.

  • Independentemente das condições ambientais a que o seu sistema está sujeito, a parte frontal IP67 oferece proteção fiável e contínua.
  • Operação e monitorização ainda mais rápidas e fáceis. Todos os aparelhos para o ar livre podem também ser operados com luvas.

Tecnologia de ecrã inovadora

HMI com ecrã legível à luz solar  

Boa legibilidade mesmo à luz solar

Utilize os seus aparelhos também com incidência direta da luz solar. Graças à adesão óptica, os ecrãs das HMI para o ar livre e dos PC industriais podem ser sempre lidos com facilidade. Além disso, estão equipados com uma camada antirreflexo (AR Coating), podendo assim ser lidos com facilidade com luz solar intensa. Um filtro UV e IV incorporado garante uma longa vida útil das HMI e PC industriais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar