Bornes de terra

Com um clique

Com um clique

Encaixar simplesmente na calha metálica, realizando assim a ligação à terra.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Bornes de terra

Exibir todos os produtos dessa categoria

A sua segurança é-nos importante: os bornes de terra verdes e amarelos da Phoenix Contact cumprem as exigências da norma IEC 60947-7-2.

Vantagens

  • Poupança de espaço graças ao formato compacto
  • Operação e utilização fáceis: encaixável na calha metálica
  • Possibilidade de expansão modular graças aos bornes de passagem e de terra com formato semelhante

Base encaixável PE

Borne com base de encaixe na calha metálica  

Contacto PE com um clique

Os bornes de terra com base de terra metálica tornam tudo ainda mais fácil: a ligação entre os locais dos bornes e a calha metálica é realizada automaticamente após o encaixe.

Os bornes padrão com base de encaixe podem ser inseridos na calha metálica com perfil de cartola ou G.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar