Gateways e proxys

Integração facilitada

Integração facilitada

Os gateways e as proxys são a solução inteligente para integrar redes noutras redes.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Gateways e proxys

Exibir todos os produtos dessa categoria

Configurar ou parametrizar continuamente várias redes ou segmentos parciais – não constitui um problema com os gateways e proxys da Phoenix Contact. Os nossos novos gateways para PROFIsafe são a solução ideal para integrar também a segurança funcional de forma abrangente e independente do controlador.

Vantagens

  • Integração de redes ou segmentos parciais 1:1 graças à tecnologia de proxy
  • Modernização simples de sistemas com comunicação transparente através de vários sistemas de bus
  • Diagnósticos múltiplos: através de deteção de topologia e conceitos de diagnóstico independentemente do fabricante
  • Troca rápida de dispositivos com cartão CF opcional como memória de parametrização

Gatesways e proxys para PROFINET

Proxy para INTERBUS  

Proxy para INTERBUS

Quer integrar uma aplicação INTERBUS numa rede PROFINET? Então o FL NP PND-4TX IB é a solução ideal. O dispositivo pode ser parametrizado sem problemas com a sua ferramenta de programação. O switch integrado pode ser usado no quadro de distribuição como uplink para o controlador ou no campo para a comutação em série.

Gateways e proxys para PROFIsafe

Proxy para PROFIsafe  

Proxy para PROFIsafe

É excecional: comunicação PROFIsafe abrangente e para além dos limites da rede!

O gateway PROFIsafe da Phoenix Contact permite a comunicação segura entre duas redes PROFINET. Isto significa que a segurança funcional é implementada como um conceito de paragem de emergência comum a todos os sistemas e independente do fabricante.

Ligação inteligente: sistemas de bus em redes Ethernet

Integração através de proxys

Integração através de proxys

A grande vantagem da PROFINET baseada em Ethernet é a integração de sistemas parciais no conceito de comunicação e diagnóstico de forma abrangente através de gateways e proxys.

Também é possível aceder a dispositivos de campo através do controlador PROFINET. Ou seja, não existe configuração nem endereçamento em duplicado. Isto faz com que seja também possível integrar segmentos parciais ou sistemas antigos sem Ethernet na rede PROFINET.

Exemplo:
no fabrico automóvel, o INTERBUS é utilizado para realizar uma célula robotizada. A ligação em rede dos diferentes quadros de controlo é realizada através de PROFINET.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar