Bornes porta-fusível

Proteger dispositivos

Proteger dispositivos

Porta-fusíveis e distribuidor de potencial unidos num borne.

Voltar para ligação rápida

Categorias

Procurar em Bornes porta-fusível

Exibir todos os produtos dessa categoria

Montar fusíveis de diferentes formatos e correntes nominais – com os bornes porta-fusível da Phoenix Contact, isso não constitui um problema.

Vantagens

  • Distribuição de potencial simples graças aos orifícios de função contínuos
  • Verificação simples dos fusíveis através de ligação de teste de ambos os lados
  • Identificação rápida de fusíveis com falhas independentemente do sentido da corrente graças à indicação de estado LED

Cartuchos de fusível

Bornes porta-fusível  

Bornes para diferentes tipos de fusível

Os cartuchos de fusível facilmente acessíveis podem ser confortavelmente inseridos ou substituídos – temos ao dispor o porta-fusíveis ideal para cada aplicação:

Borne de fusível tipo alavanca

  • Borne porta-fusível com tampa de parafuso
  • Borne porta-fusível para montagem de fusíveis planos

É possível montar numa calha metálica fusíveis G do tipo 5 x 20.

Existem variantes com indicador luminoso por LED para indicação de erros.

Conector de fusível

Conector de fusível  

Conector de fusível para montagem individual

Os conectores de fusível da Phoenix Contact são adequados para a utilização em bornes básicos de isolamento e são também extremamente flexíveis: basta equipar o conector com o tipo de fusível pretendido.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar