Blocos de função

Blocos de função

Versátil e económico

Integre novas funções sem problemas e confortavelmente no seu sistema de controlo – com blocos de função.

Voltar para Software

Categorias

  • Controlo remoto
    Controlo remoto

    Monitorização contínua de processos e controlo de sistemas

  • Energia solar
    Blocos de função para projetos fotovoltaicos

    As bibliotecas de blocos de função Solarworx facilitam e aceleram a aplicação de projetos fotovoltaicos.

Procurar em Blocos de função

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer expandir as funções do seu sistema e reduzir os tempos de desenvolvimento? – Os blocos de função permitem integrar de forma rápida e fácil novas funções ou tornar os dispositivos em componentes valiosos do seu sistema de controlo.

Vantagens

  • Elevada qualidade para cada aplicação graças aos componentes de programa documentados e testados
  • Rápida colocação em funcionamento de componentes I/O e configuração isenta de erros graças aos blocos adaptados especificamente.
  • Blocos de função também para aplicações complexas, como reguladores, graças aos extensos conhecimentos em matéria de software
  • Comunicação sem limites com a possibilidade de o programa de controlo aceder a protocolos de rede
  • Segurança máxima graças à compatibilidade e desenvolvimento contínuo dos produtos por parte da Phoenix Contact

Bibliotecas de blocos – funções agrupadas de forma inteligente

Ambiente de desenvolvimento PC WORX com bibliotecas vinculadas  

Ambiente de desenvolvimento PC WORX com bibliotecas vinculadas

Na nossa empresa, os blocos de função encontram-se agrupados por temas. Assim, disponibilizamos bibliotecas de blocos de função, por exemplo para PC WORX EXPRESS ou Step7, que estão perfeitamente adaptadas ao software correspondente. Para bornes I/O estão disponíveis blocos para o simples acesso a sinais analógicos ou digitais, para parametrização ou monitorização.

Os blocos para bornes de função incluem funções de regulação e possibilidades de comunicação. Os blocos tecnológicos oferecem funções como acesso a bases de dados, monitorização de rede ou aplicações pré-fabricadas para a integração do controlador no respetivo campo.

Além disso, disponibilizamos ainda bibliotecas de blocos específicas para determinadas áreas, por exemplo para controlo de aerogeradores, equipamento naval, tecnologia de transporte ou fabrico de máquinas.

Blocos com e sem licenças de tempo de execução

Cartões de memória com licença de tempo de execução  

Cartões de memória com licença de tempo de execução

A maioria dos nossos blocos de função encontra-se disponível para utilização gratuita. Basta selecionar a função que pretende integrar no seu sistema de controlo e descarregar o bloco de função correspondente a partir da nossa página principal. Pode então utilizar o bloco sem limite de tempo.

São especialmente os blocos com funções tecnológicas ou para suporte de protocolos específicos que necessitam de licenças de tempo de execução para que sejam integrados em controladores.

As licenças de tempo de execução encontram-se nos cartões de memória existentes nos acessórios dos controladores. Se um bloco necessitar de uma licença, o programa de controlo verifica se essa licença existe. Se existir, o bloco pode ser utilizado sem restrições. Se não existir, o bloco de função funciona durante seis horas e depois desliga-se.

Blocos de função para a programação com PC WORX EXPRESS

Ambiente de desenvolvimento PC WORX EXPRESS  

Ambiente de desenvolvimento PC WORX EXPRESS

Usufrua também da nossa vasta oferta de blocos de função para a programação com PC WORX EXPRESS. O ambiente de desenvolvimento do software suporta a vinculação de bibliotecas criadas com o PC WORX a partir da versão 6.0. Se a biblioteca só estiver disponível numa versão mais antiga, poderá convertê-la com o software PC WORX DEMO e então utilizá-la também no PC WORX EXPRESS.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar