Conversor de frequência com IP20

Conversor de frequência com IP20

Simples e económicos

Os conversores de frequência para o quadro de comando são a solução compacta para a regulação de rotações de motores assíncronos.

Voltar para Dispositivos de comutação eletrónicos e controlo de motor

Categorias

Procurar em Conversor de frequência com IP20

Exibir todos os produtos dessa categoria

Conversores de frequência com grau de protecção IP20 expandem o seu sistema Easy Automation na regulação eletrónica de rotações para motores assíncronos. Os dispositivos adaptam-se perfeitamente no sistema Inline – para o controlo especialmente fácil e económico das rotações. A ligação a acopladores ou controladores de bus ocorre através do bus local Inline.

As suas vantagens

  • Troca de dados mais eficiente graças a ligação através do bus local
  • Integração perfeita do conversor de frequência Inline no sistema de automatização Easy Automation
  • Parametrização e colocação em funcionamento com a ajuda de Tool Tipps no Device Type Manager (DTM)
  • Indicado para várias tarefas de acionamento graças a quatro classes de potência de 0,75 kW até 4,0 kW

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar