Conectores embutidos

Sempre adequado

Sempre adequado

Não importa que aplicações coloca no seu dispositivo. Encontra aqui o conector embutido adequado.

Voltar para Cablagem de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Conectores embutidos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Deixe-se convencer pela nossa vasta gama de produtos – também para aplicações com elevado número de polos. Para a ligação à sua placa de circuitos impressos, opte pelos processos de solda por onda ou THR (Through-Hole-Reflow).

Vantagens

  • Robusto devido ao elevado grau de proteção
  • Poupe tempo graças à instalação com o sistema de fecho rápido SPEEDCON ou fabrico através de ligação rápida
  • Flexível – graças às adaptações específicas para clientes dos nossos artigos padrão
  • Ligação confortável graças ao conector embutido modular

Gama de produtos abrangente

Conectores embutidos da Phoenix Contact: gama de produtos  

Conectores embutidos: gama de produtos

Os ambientes industriais colocam diversos requisitos à cablagem de sensores/atuadores.

Por esse motivo, também os produtos da Phoenix Contact são muito diversos.

Descubra o conector embutido ideal – nas versões M5, M8 ou M12 e também como passa-painel.

Fornecemos a solução ideal para o conceito de dispositivo específico.

Ligação confortável

Conectores embutidos da Phoenix Contact: ligação confortável  

Conectores embutidos: ligação confortável

Crie os seus próprios conectores com os componentes individuais da Phoenix Contact. Ideais para a sua aplicação individual.

Automação fácil

Conectores embutidos da Phoenix Contact: automação fácil  

Conectores embutidos: automação fácil

Faça a sua seleção: a Phoenix Contact fornece conectores embutidos e porta-contactos para o processo de solda THR automatizado.

O design, a seleção de material e o formato de embalagem dos componentes THR vão diretamente ao encontro dos requisitos dos processos de equipamento e reflow automatizados

Variantes específicas para clientes

Soluções feitas à medida para cablagem de sensores/atuadores da Phoenix Contact  

Soluções feitas à medida para cablagem de sensores/atuadores

Apesar do abrangente leque de conectores industriais, nem sempre a nossa gama padrão consegue corresponder aos requisitos dos clientes.

É por isso motivo que pretendemos desenvolver de forma rápida e flexível soluções feitas à sua medida – para o fabrico de máquinas, sistemas e equipamentos.

O centro de assistência para conectores industriais da Phoenix Contact transforma os seus desejos num produto feito à medida em poucos dias.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores circulares M17-M58

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar