Cabo de fibra ótica

Transmissão segura contra interferências e livre de potencial

Segura contra interferências e livre de potencial

Qualquer que seja o tipo de fibra - escolha a cablagem certa a partir do nosso amplo catálogo.

Voltar para Cabos e fios

Categorias

Procurar em Cabo de fibra ótica

Exibir todos os produtos dessa categoria

Elevada velocidade de transmissão, características ideais de atenuação, seguros contra influências eletromagnéticas: os cabos de fibra ótica fazem parte do padrão industrial moderno. Relativamente aos cabos a metro e montados, pode escolher entre POF, PCF e GOF com diâmetros do núcleo de 50 µm e 62,5 µm (multimodo) e 9 µm (modo único).

Vantagens

  • Vasta gama de produtos com todos os tipos de fibra correntes a metro
  • Montagem rápida em campo com ferramentas profissionais
  • Gama de produtos abrangente para todas as redes e bus de campo correntes

Cabos montados

Cabos montados  

Cabos montados

Implemente soluções de transmissão de dados flexíveis e completas baseadas na nossa abrangente gama de conectores de fibra ótica padronizados.

  • Conector LC-Duplex compacto
  • SC-RJ com tecnologia push-pull para POF, PCF e GOF
  • Conectores FSMA e ST comprovados

 

a metro

A metro  

a metro

Os cabos e os sistemas de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) até a um máximo de 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) até a um máximo de 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) modo único até 40 GBit/s

 

Ferramentas e acessórios

Ferramentas e acessórios  

Ferramentas e acessórios

Monte cabos de fibra ótica diretamente em campo. As ferramentas de montagem da Phoenix Contact possibilitam a realização de ligações em segurança no menor tempo possível.

  • Ferramentas para todos os tipos de fibra
  • Sem colagem nem polimento graças à emenda mecânica
  • Conjunto de ferramentas com acessórios práticos

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar