Bornes de passagem

De pequeno a grande

De pequeno a grande

Ligue dois condutores facilmente aos bornes de passagem compactos.

Voltar para ligação rápida

Categorias

Procurar em Bornes de passagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo aquilo de que precisa: a grande amplitude de secção transversal, a flexibilidade de ligação em ponte e as excelentes possibilidades de identificação tornam os bornes de passagem uma solução universal da tecnologia de ligação.

Vantagens

  • Simples de operar e utilizar graças ao contacto de corte patenteado
  • Utilizável universalmente graças à grande amplitude de secção transversal
  • Poupança de espaço graças ao formato compacto

Dois locais para bornes – estrutura compacta

Bornes de passagem  

Bornes de passagem e multicondutor

Os bornes de passagem da Phoenix Contact distinguem-se pelos dois locais para bornes e pela estrutura compacta.

Conforme os bornes de passagem, estão também disponíveis bornes de terra com formato semelhante. Todos os bornes podem ser ligados em ponte entre si bem como a bornes multicondutor e de função.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar