Condicionador de sinal ex i com segurança funcional SIL

Extremamente compacto - tecnologicamente superior

Máxima proteção contra explosões

Os condicionadores de sinal ex i ACX Analog Ex são aprovados pela ATEX ou IECEx respetivamente e têm a devida certificação SIL.

Voltar para Condicionador de sinal ex i com segurança funcional

Categorias

Procurar em Condicionador de sinal ex i com segurança funcional SIL

Exibir todos os produtos dessa categoria

Extremamente compacto e tecnologicamente superior: com apena s12,5 mm de largura total o MACX Analog Ex oferece-lhe isoladores de sinal de um e dois canais para circuitos ex i. De acordo com a NE 95, os produtos são inspecionados por um laboratório de ensaios NAMUR independente e cumprem, portanto, os mais exigentes requisitos da indústria química.

Vantagens

  • Utilização universal em circuitos intrinsecamente seguros em todas as zonas com risco de explosão bem como em todos os grupos de gases e de pó graças ao pacote de aprovação internacional
  • Funcionalidade segura e fiável com a respetiva certificação SIL
  • Poupança de espaço com apenas 12,5 mm de largura total para todos os dispositivos de 24 V de um ou dois canais
  • Transmissão de sinal precisa e livre de falhas e elevada fiabilidade operacional devido ao conceito de transmissão patenteado com isolamento galvânico seguro e autoaquecimento reduzido
  • Configuração e monitorização conveniente: através de botão DIP e unidade de comando ou com softwares para funcionalidades e monitorização adicionais
  • Instalação e colocação em funcionamento simples através de bornes de ligação conectáveis, configuração simples e respetiva solução de cablagem de sistema com Termination Carrier
  • Fornecimento de energia flexível; variantes com entrada de alto alcance ou variantes de 24 V com ligação em ponte de energia através do concetor de bus para calha DIN

MACX Analog Ex – Máxima proteção contra explosão para todas as áreas e grupos com risco de explosão

Logótipo Ex-/IECEx  

Condicionadores de sinal MACX Analog EX com extenso pacote de aprovação

Em muitos sistemas de técnicas de processos existem zonas onde é possível que se criem atmosferas potencialmente explosivas. Como tal, os circuitos de medição e de controlo são concebidos com o tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca: ex i.

Os condicionadores de sinal e transdutores MACX Safety Ex isolam os circuitos com insegurança intrínseca dos circuitos sem segurança intrínseca ao nível da interface e estabelecem um limite seguro da energia transmitida para a área com atmosfera potencialmente explosiva. Além disso, assumem ainda inúmeras tarefas de processamento de sinais.

Todos os condicionadores de sinais MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas ATEX e IECEx em vigor:

  • [Ex ia]: para circuitos intrinsecamente seguros até às zonas com risco de explosão 0 e 20
  • Ex n: para a instalação dos dispositivos na zona com risco de explosão 2

Além disso, existem certificações nacionais correspondentes, como por ex. UL e Gost.

O mais vasto catálogo no menor dos invólucros - descrição de produto MACX Analog Ex

Possibilidades de aplicação para condicionadores de sinal MACX Analog Ex  

Possibilidades de aplicação para condicionadores de sinal MACX Analog Ex

A série MACX Analog Ex da Phoenix Contact oferece-lhe funções ilimitadas num formato pequeno. Aqui encontra o produto adequado para todos os tipos importantes de sinais, de acrodo com os processos regulados para áreas com atmosfers potencialmente explosivas:

Analog IN

Condicionador de sinal de entrada e de alimentação de transdutor de um e dois canais para a operação intrinsecamente segura de transmissores de 2 fios, transdutores de 4 cabos bem como fontes de corrente.

  • Com transmissão de sinal HART
  • Variantes com função de duplicação de sinal
  • Variantes com fornecimento de alto alcance

Analog OUT

Condicionador do dinal de saída para operação intrinsecamente segura de válvulas reguladoras, conversores I/P e indicadores.

  • Com transmissão de sinal HART

Temperatura, potenciómetro, valores limite

  • Transdutor de temperatura configurável para a operação intrinsecamente segura de termómetros e sensores de resistência.
  • Transdutor de temperatura configurável para a operação intrinsecamente segura de termoelementos e fontes de mV
  • Transdutor de temperatura universal e configurável para a operação de segurança intrínseca de termómetros de resistência, sensores de resistência, potenciómetros, termoelementos e fontes de mV, com a opção de relé de valor limite de segurança.

Digital IN

Condicionadores de sinal NAMUR de um e dois canais para operação intrinsecamente segura de sensores e interruptores de proximidade.

  • Opcionalmente com saída de relé ou de transístor
  • Variantes com função de duplicação de sinal
  • Variantes com transparência de erros de linha
  • Variantes com fornecimento de alto alcance

Digital OUT

Módulos de comando de válvula para operação intrinsecamente segura de válvulas solenoides e emissores de alarme.

  • Variantes com formato loop-powered
  • Variantes com entrada lógica e reconhecimento de erros de linha

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar