Condicionador de sinal ex i com segurança funcional

Condicionador de sinal ex i com segurança funcional

Para todas as zonas potencialmente explosivas e grupos de gases

Os condicionadores de sinal MACX Analog Ex e MACX Safety Ex oferecem-lhe máxima proteção contra explosões para todas as zonas potencialmente explosivas bem como para todos os grupos de gases e de pó.

Voltar para Condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionador de sinal ex i com segurança funcional

Exibir todos os produtos dessa categoria

A família de condicionadores de sinal MCS Analog Ex e MACX Safety Ex são aprovadas pela ATEX ou IECEx respetivamente e têm a devida certificação SIL. O MACX Analog Ex oferece-lhe condicionadores de sinais de um ou dois canais Ex-i com uma largura de banda de apenas 12,5 mm. Com o MACX Safety Ex, é possível integrar, de forma simples, sinais Ex-i análogos na sua aplicação de segurança de acordo com as diretivas para máquinas.

Vantagens

  • Utilização universal em circuitos intrinsecamente seguros em todas as zonas com risco de explosão bem como em todos os grupos de combustível e de pó graças ao pacote de aprovação internacional
  • Funcionalidade segura e fiável com a respetiva certificação SIL
  • MACX Analog Ex oferece-lhe condicionadores de sinais de um ou dois canais para circuitos Ex-i com uma largura de banda de apenas 12,5 mm
  • Integração simples com sinais análogos em aplicações de segurança de acordo com as diretivas para máquinas com condicionadores de sinal MACX Safety Ex com certificação PL

O mais vasto catálogo no menos dos invólucros

Máxima proteção contra explosões  

Condicionadores de sinal Ex MACX Analog com segurança funcional SIL

O MACZ Analog Ex garante-lhe máxima segurança de sistemas e proteção contra explosões com uma necessidade mínima de espaço: com uma largura total de apenas 12,5 mm, esta família de produtos oferece-lhe uma vasta gama de isoladores de sinal de um e dois canais para circuitos com segurança intrínseca em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Sinais Ex-i análogos com Performance Level

Sinais Ex-i análogos com Performance Level  

Condicionadores de sinal MACX Safety Ex com segurança funcional PL

Com o MACX Safety Ex, dispõe ainda de tipos de dispositivos selecionados certificados com o Performance Level PL d de acordo com a EN ISO 13849-1. Assim, é possível integrar, de forma simples, sinais Ex-i análogos na sua aplicação de segurança de acordo com as diretivas para máquinas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar