Conversores de meio para Ethernet

Conversores de meio para Ethernet

Alcance elevado, máxima proteção contra falhas

Perfeito para ligações à prova de falhas e para transpor longas distâncias: conversor de meio isolado para redes ethernet.

Voltar para Transmissão através de fibra ótica

Categorias

Procurar em Conversores de meio para Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a disponibilidade do seu sistema com os conversores de meio da Phoenix Contact. De acordo com a tecnologia utilizada e a velocidade de transmissão selecionada podem ser transpostas distâncias até 40 km.

As suas vantagens

  • Máxima segurança contra falhas mesmo sob extrema influência eletromagnética - graças à transmissão ótica
  • Máxima distância de transmissão em velocidades de transmissão igualmente elevadas através da tecnologia de fibra ótica
  • Monitorização de ligação constante graças à função Link-Fault-Pass-Through
  • Utilização em áreas potencialmente explosivas - aprovado para zona 2

Conversores de meio para redes Ethernet com requisitos básicos

Conversores de meio da classe 1000  

Conversores de meio para aplicações com requisitos básicos

Os conversores de meio da classe 1000 são concebidos para aplicações com requisitos básicos. Oferecem um acesso simples e económico para a implementação da tecnologia de fibra ótica em redes ethernet industriais.

  • Seleção entre SC-Duplex e B-FOC (ST) com fibra de vidro multimodo 50/125 μm
  • Até 9,6 km de distância de transmissão
  • Store-and-Forward com autonegociação
  • Intervalo de tensão de entrada de 12 V CC até 48 V CC
  • Formato compacto em invólucro metálico robusto
  • Indicador LED para atividades de ligação e de dados

 

Tráfico de dados full-duplex com apenas uma fibra ótica

Conversores de meio da série FL MC10/100BASE-T/FO…  

Ligação de fibra ótica full-duplex através de um cabo de fibra única

Obtenha uma ligação de fibra ótica full-duplex com apenas uma fibra ótica com os conversores de meio FL MC EF WDM…. Isso é possível graças à tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Aproveite as vantagens:

  • Transcetor para WDM com comprimento de onda de 1.310/1.550 nm para emissão e receção em simultâneo com apenas uma fibra ótica
  • Ligação de uma fibra através de cabo de fibra de vidro de modo único
  • Até 38 km de alcance de transmissão
  • Velocidade de transmissão de 100 Mbps
  • MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) automáticos e autonegociação
  • Funções de diagnóstico LFP (Link Fault Pass-through) e FEF (Far End Fault)
  • Intervalo de temperatura amplo: -40 ºC a +65 ºC

Estes dispositivos adequam-se perfeitamente a aplicações rotativas com anéis coletores óticos como, por exemplo, sistemas eólicos. Aqui, o cubo rotativo liga-se à nacelle do motor. Com os conversores de multimédia WDM é agora possível ligar anéis coletores óticos com apenas uma fibra. Estes são infinitamente mais económicos do que os anéis coletores com várias fibras.

E ainda: no caso de instalações de fibra ótica já existentes, duplica a taxa de transferência de dados, sem adicionar cabos de fibra ótica.

A primeira fibra ótica HCS/PCF com índice de gradiente (GI)

Cabo com fibra HCS/PCF com índice de gradiente, ferramenta de corte para fibras e conector  

Cabo com fibra HCS/PCF com índice de gradiente

Aumente a eficiência da sua instalação Fast-Ethernet - instale fibra HCS-/PCF com perfil de índice de gradiente.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Em conformidade com as diretivas PROFINET
  • Cumprimento dos mais exigentes requisitos de desempenho em velocidade e distância de transmissão
  • Utilizável em sistemas de Ethernet 10/100/1000MBit/s
  • Alcance até 2000 m
  • Montagem própria simples do percurso de fibra ótica com ferramentas de corte para fibras - sem colar, cravar nem polir

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar