Voltar para a vista geral

Vantagens específicas

Acesso direto ao valor de medição

Dispositivo de medição EMpro com ecrã luminoso  

Acesso prático aos valores de medição premindo um botão

Analise os parâmetros do seu sistema rapidamente e diretamente no local. Premindo um botão, irá obter de forma prática os valores de medição pretendidos.

Utilize a função simples do servidor web para consulta direta do valor de medição a partir do centro de controlo.

Configuração simples de dispositivos

Captura de ecrã do servidor web  

Configuração através do servidor web controlada pelo operador

Configure os dispositivos de medição EMpro através de instruções introduzidas pelo operador no local ou com comunicação Ethernet também através do servidor web integrado no PC.

Integração de rede flexível

Sistema de bus de campo

Integração simples em redes

Os módulos de comunicação permitem a integração flexível dos dispositivos de medição EMpro na estrutura de rede e no sistema de bus de campo. Assim, valores de medição estão também disponíveis para processamento na central de controlo.

Interfaces de comunicação EMpro:

  • Ethernet com servidor web integrado
  • Gateway Ethernet/RS-485 com servidor web
  • RS-485, JBUS e Modbus RTU
  • Profibus DP com 1,5 Mbps ou 12 Mbps/s

Alta segurança de investimento

Módulo EMpro  

Alta segurança de investimento graças ao formato modular

Mantenha-se flexível e expanda o seu dispositivo de medição EMpro, em qualquer altura, com os módulos de comunicação e de funções. Assim, o seu dispositivo de medição acompanha as suas necessidades.
Isto significa uma elevada segurança de investimento e de planeamento.

Módulos de expansão EMpro:

  • Entradas e saídas digitais
  • Saídas analógicas
  • Interfaces de comunicação
  • Memória de dados de medição

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar