Voltar para a vista geral

Servidor OPC e ODP ao pormenor

Os servidores OPC (Open Process Control) permitem a troca de dados entre os controladores programáveis PC WORX e os sistemas de visualização compatíveis com OPC, bem como equipamentos compatíveis com SNMP (Simple Network Management Protocol). Com o ODP (Open Data Port), obtém uma comunicação aberta com os controladores da Phoenix Contact.

Servidor FL SNMP OPC

Comunicação consistente  

Comunicação consistente

Atualmente, praticamente todos os componentes de infraestrutura são configurados e monitorizados através do protocolo SNMP. O servidor FL SNMP OPC da Phoenix Contact também integra estes equipamentos nas visualizações baseadas em OPC sobrepostas.

O protocolo SNMP possui um browser MIB integrado. Desta forma, pode selecionar os valores que pretende visualizar.

Servidor AX OPC

Servidor AX OPC

Servidor AX OPC

A interface OPC permite a troca de dados e oferece-lhe uma ligação independente do fornecedor de visualizações à tecnologia de comando. Um servidor AX OPC da Phoenix Contact consegue ligar vários controladores e visualizações em simultâneo.

A interface OPC funciona como uma interface de importação normalizada de variáveis de visualização nas ferramentas de visualização. Isso significa que não tem de se preocupar mais com formatos de importação/exportação específicos do fabricante entre sistemas de visualização e programação.

Servidor ODP

Servidor ODP

Servidor ODP

Procura uma solução para uma gestão de dados segura e transparente com pleno controlo dos custos e da ligação? Com os servidores ODP, obtém uma solução inteligente para uma económica transmissão remota de dados, mesmo para grandes volumes de dados.

Os servidores ODP oferecem uma comunicação aberta entre controladores e sistemas de controlo. Mediante Ethernet, DSL ou GPRS, o ODP transmite valores online, bem como dados históricos e alarmes – com registo de data e hora.

Todos os controladores e modems da Phoenix Contact são compatíveis com as soluções ODP.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar