Placa de disjuntores de proteção de equipamentos

Distribuição de potencial facilitada

Distribuição de potencial facilitada

Poupe até 35% de espaço no quadro de distribuição em comparação com uma solução modular.

Voltar para Disjuntores de proteção de equipamentos

Categorias

Procurar em Placa de disjuntores de proteção de equipamentos

Exibir todos os produtos dessa categoria

As placas de disjuntores de equipamento multicanal são utilizadas, por exemplo, no setor da construção de máquinas em série ou nas tecnologias de comando e de processos. Devido à distribuição centralizada de potencial, os esforços de instalação são reduzidos ao mínimo. Atrávés de um equipamento individual com disjuntores termomagnéticos ou eletrónicos, as placas têm uma aplicação versátil.

As suas vantagens

  • Esforços de instalação reduzidos graças à distribuição centralizada de potencial
  • Integração em conceitos de segurança graças aos contactos de relé seguros
  • Até quatro consumidores protegidos em simultâneo por canal graças à colocação adicional de bornes
  • Possibilidade de alimentação até 60 A devido à elevada capacidade de condução de corrente da placa
  • Sempre informado graças à sinalização remota de grupo integrada

Função e formato

Placas de disjuntores de equipamento de 4 canais  

Placas de disjuntores de equipamento de 4 canais

As nossas placas de disjuntores de equipamento oferecem opções de ligação para até quatro consumidores por modo de proteção.

Além da proteção dos consumidores, tem a possibilidade de ligar contactos de relé seguros. Assim, os circuitos em questão são integrados no conceito de segurança através de uma cablagem fácil. Ao mesmo tempo, os contactos de comutação dos circuitos de corrente de libertação são devidamente protegidos.

As placas podem ser equipadas individualmente com disjuntores de proteção de equipamentos da família CB termomagnéticos ou eletrónicos. Estes são equipados com tecnologia de ligação push-in e estão disponíveis nas variantes com 4, 8 e 12 canais.

Elevada fiabilidade operacional através de fonte de alimentação redundante

Alimentação redundante  

O-ring QUINT e placa de disjuntores de equipamento

Assegure uma elevada disponibilidade e produtividade do seu sistema. 

Pode consegui-lo através de uma construção redundante consistente da sua instalação de distribuição elétrica. Deste modo, duas fontes de alimentação 24 V CC são desacopladas através de um módulo de redundância. Um módulo deste tipo, por exemplo, um o-ring QUINT da Phoenix Contact, é ligado à placa de disjuntores de equipamento. 

Graças à dupla alimentação, pode, portanto, ser construída uma alimentação totalmente redundante dos consumidores, desde a fonte de alimentação até à cablagem dos disjuntores.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Equipamentos de proteção – disjuntores de proteção de equipamentos

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos

Proteção seletiva contra sobrecarga e curto-circuito


Disjuntor de proteção de equipamentos

Módulo de aprendizagem sobre o funcionamento de disjuntores de proteção de equipamentos.

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar