Conjuntos de desenvolvimento

Conjuntos de desenvolvimento

Desenvolvimento rápido e otimizado em termos de custos

A sua própria solução, com simplicidade e rapidez - com os conjuntos de desenvolvimento previamente definidos com tecnologia de ligação integrada.

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

  • Lista de produtos conjunto de desenvolvimento ME-PLC
    Conjunto de desenvolvimento ME-PLC

    O conjunto de desenvolvimento ME-PLC oferece-lhe flexibilidade total e amplo espaço para a eletrónica e possibilidades cómodas de ligação.

  • Lista de produtos Conjunto de desenvolvimento RPI-BC
    Conjunto de desenvolvimento RPI-BC

    O conjunto de desenvolvimento RPI-BC permite uma construção rápida e simples do seu próprio minicomputador. O invólucro de calha metálica da Phoenix Contact foi especialmente concebido para a receção de placas de circuitos impressos Raspberry Pi.

  • Lista de produtos conjunto de desenvolvimento UM-BASIC
    Conjunto de desenvolvimento UM-BASIC

    Para a eletrónica com componentes eletrónicos de alta densidade encontra-se disponível o conjunto de desenvolvimento UM-BASIC. A caixa perfil pode ser instalada rápida e facilmente através da inserção da electrónica e bloqueamento dos painéis laterais.

Procurar em Conjuntos de desenvolvimento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conjuntos de desenvolvimento de invólucros eletrónicos pode instalar componentes de placa de circuitos impressos THT como díodos, fusíveis ou resistências na calha metálica. Os componentes desejados são soldados na placa de perfurações especial. Os módulos são ligados entre si com o conector de bus adicional.

Vantagens:

  • A sua própria solução, com simplicidade e rapidez, graças a conjuntos de desenvolvimento previamente definidos
  • Soluções de invólucro com tecnologia de ligação integrada
  • Placa de perfurações adaptada para montagem manual
  • Conector de bus para montagem de sistemas de equipamento completos

Conjunto de desenvolvimento BC

Conjunto de desenvolvimento BC  

Conjunto de desenvolvimento BC

Integre a sua eletrónica de automação de edifícios no moderno invólucro BC.

  • Invólucro em conformidade com a norma DIN 43880 para distribuidores de instalação com largura total de 107,6 mm
  • Bornes de placa de circuitos impressos com passo de 5 mm, secção transversal do condutor 1,5 mm2
  • Placa de perfurações otimizada com área de montagem de cerca de 7.650 mm2 para soldar manualmente componentes THT
  • Ligação de módulos de invólucros individuais entre si com HBUS opcional através de calha metálica

 

Conjunto de desenvolvimento EH

Conjunto de desenvolvimento EH  

Conjunto de desenvolvimento EH

Desenvolva e desenhe com o conjunto de desenvolvimento EH soluções de equipamento compactas e adequadas à aplicação.

  • Invólucro plano com 45 mm de largura total
  • Bornes de placa de circuitos impressos com passo de 5,08 mm, secção transversal do condutor 2,5 mm2
  • Placa de perfurações otimizada com área de montagem de cerca de 1.600 mm2 para soldar manualmente componentes THT 

Conjunto de desenvolvimento ME-IO

Conjunto de desenvolvimento ME-IO  

Conjunto de desenvolvimento ME-IO

Com o conjunto de desenvolvimento da série ME-IO pode desenvolver um sistema de controlo e I/O com uma diversidade de entradas e saídas de sinal.

  • Invólucro estreito com 18,8 mm de largura total
  • Tecnologia de ligação frontal encaixável
  • Placa de perfurações otimizada com área de montagem de cerca de 3.400 mm2 para soldar manualmente componentes THT
  • Ligação de módulos de invólucros individuais entre si com ME-TBUS opcional através de calha metálica

Conjunto de desenvolvimento ME-MAX

Conjunto de desenvolvimento ME-MAX  

Conjunto de desenvolvimento ME-MAX

O conjunto de desenvolvimento ME-MAX é especialmente adequado para situações em que a eletrónica tenha de ser montada ocupando um espaço estreito mas seja necessária uma vasta área de montagem na placa de circuitos impressos.

  • Invólucro estreito com 22,5 mm de largura total
  • Tecnologia de ligação encaixável e com proteção contra contacto
  • Placa de perfurações otimizada com área de montagem de cerca de 7.400 mm2 para soldar manualmente componentes THT
  • Ligação de módulos de invólucros individuais entre si com ME-TBUS opcional através de calha metálica

Conjunto de desenvolvimento ME-PLC

Conjunto de desenvolvimento ME-PLC  

Conjunto de desenvolvimento ME-PLC

O conjunto de desenvolvimento ME-PLC oferece-lhe flexibilidade total e amplo espaço para a eletrónica e possibilidades cómodas de ligação.

  • Invólucro grande com 40 mm de largura total para placa de circuitos impressos com área de montagem de até 15.000 mm2
  • Tecnologia de ligação frontal encaixável
  • Placa de perfurações otimizada com área de montagem de cerca de 15.000 mm2 para soldar manualmente componentes THT

 

Conjunto de desenvolvimento UM-BASIC

Conjunto de desenvolvimento UM-BASIC  

Conjunto de desenvolvimento UM-BASIC

Para a eletrónica com componentes eletrónicos de alta densidade encontra-se disponível o conjunto de desenvolvimento UM-BASIC. O invólucro de perfil pode ser instalado rápida e facilmente através da inserção da eletrónica e bloqueio dos painéis laterais.

  • Invólucros de perfil com 104 mm de comprimento
  • Para comprimentos de placa de circuitos impressos de 100 mm
  • Bornes de placa de circuitos impressos com passo de 5,08 mm, secção transversal do condutor 2,5 mm2
  • Placa de perfurações otimizada com área de montagem de cerca de 10.700 mm2 para soldar manualmente componentes

Conjunto de desenvolvimento para computador Raspberry Pi

Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computador Raspberry Pi  

Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computador Raspberry Pi

O invólucro para calha metálica RPI-BC foi concebido para a instalação de computadores Raspberry Pi. Para além da placa do Raspberry Pi, é possível instalar no invólucro outras placas de circuitos impressos. São assim integrados elementos e sistemas de comutação adicionais.

  • Largura total: 107,6 mm
  • Adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montável em parede e em calha metálica
  • Utilizável com HBUS e conjuntos de desenvolvimento BC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço

Invólucros eletrónicos

Kit de desenvolvimento para a integração eletrónica profissional.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar