Cabos de carregamento CC

Carregamento rápido com os conectores de carga para veículos da Phoenix Contact conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

Alto desempenho

Conectores de carga para veículos para ligação a dispositivos de carga rápida.

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Categorias

Procurar em Cabos de carregamento CC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em pausas breves durante longas viagens, fornecem-lhe carga com corrente contínua. Tal é possível através dos sistemas de encaixe de carregamento para os três padrões: tipo 1, tipo 2 e GB/T. O Combined Charging System (CCS) oferece a mais alta flexibilidade: os veículos equipados com estes sistemas de encaixe de carregamento podem ser carregados tanto com CA como com CC.

As suas vantagens

  • A ampla gama de produtos inclui CCS tipo 1, CCS tipo 2 e padrão GB/T
  • Carregamento seguro através de mecanismos de bloqueio
  • Monitorização de temperatura através de sensores integrados em todos os conectores de carga CC para veículos
  • Bloqueio de alavanca com proteção contra gelo

Conector de carga CC para veículos com extremidade do cabo aberta conforme o modo 4

Durante o carregamento DC rápido, são transferidas potências de carga geralmente altas. Com até 250 A CC, os processos de carga são concluídos num período de tempo muito curto. O cabo do conector de carga para veículos é ligado diretamente ao dispositivo de carregamento, no qual se encontram conversores CA/CC. Devido aos exigentes requisitos de segurança, uma ligação encaixável só está prevista como equipamento de bordo.

Conectores de carga CCS para veículos tipo 1 – carregamento DC na América do Norte

Conectores de carga CCS para veículos tipo 1 para o mercado norte-americano  

Conectores de carga CCS para veículos tipo 1

Com o sistema de encaixe de carregamento CC CCS tipo 1 conforme a norma SAE J1772 e IEC 62196-3, é possível realizar carregamentos rápidos com corrente contínua nos EUA. O bloqueio de alavanca é apoiado por um bloqueio de atuador adicional. Com a tomada no veículo CCS, é possível realizar tanto um carregamento AC de fase única como um carregamento DC.  

Conectores de carga CCS para veículos tipo 2 – carregamento DC na Europa

Conectores de carga CCS para veículos tipo 2 para o mercado europeu  

Conectores de carga CCS para veículos tipo 2

A norma estabelecida pela Comissão Europeia para a Europa é o tipo 2. Além do carregamento AC, nesta geometria de conector é também realizado o carregamento DC rápido com a ajuda do CCS. O cabo de carregamento dispõe de secções transversais de cabos maiores para potências de carga de até 200 A / 1000 V CC. O bloqueio de atuador eletromecânico impede que o cabo seja retirado de forma prematura durante o processo de carregamento.

Conectores de carga para veículos GB/T – carregamento DC na China

Conectores de carga para veículos para o carregamento DC conforme o padrão GB/T para o mercado chinês  

Conector de carga CC conforme GB/T

O padrão GB/T permite uma estrutura de encaixe para um carregamento rápido com corrente contínua em estações de carregamento chinesas. Para cumprir os exigentes requisitos de segurança do carregamento DC, a Phoenix Contact desenvolveu um mecanismo de bloqueio único, integrado no conector de carga para veículos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar