Máquinas de corte

Máquinas de corte

Precisão ao milímetro

Esteja sempre perfeitamente equipado mesmo quando muda constantemente de posto de trabalho: o equipamento compacto pode ser fixo ou móvel.

Voltar para Sistemas automáticos

Categorias

Procurar em Máquinas de corte

Exibir todos os produtos dessa categoria

Poupe tempo na construção de armários de distribuição: com as máquinas de corte da Phoenix Contact. A introdução rápida e intuitiva do comprimento e da quantidade permite eliminar erros de operação. O equipamento ajusta o diâmetro automaticamente.

As suas vantagens

  • Operação intuitiva pelo visor e teclas numéricas
  • Colocação em funcionamento simples devido ao Plug and Play
  • Ajuste automático do diâmetro graças ao sistema de suspensão
  • Transmissão de dados confortável, por ex., do Microsoft Excel

Máquina de corte à medida para cabos, fios e mangueiras retráteis

Máquina de corte CUTFOX 10  

Máquina de corte CUTFOX 10

Com a máquina de corte CUTFOX 10, corte condutores e fios até 10 mm² e com diâmetro de 8 mm com precisão milimétrica.

O manuseamento é particularmente simples. As grandes teclas numéricas permitem-lhe introduzir o comprimento e a quantidade de secções. Os rolos de acionamento e de guia adaptam automaticamente os diâmetros introduzidos.

Existe uma funcionalidade especial que torna a operação ainda mais prática: com o software CUTSOFT fornecido, pode transferir para o equipamento listas eletrónicas de cablagem com dados sobre o comprimento e outras informações das tabelas de dados.

Complemento útil

Acessórios CUTFOX 10 C-UN  

Acessórios CUTFOX 10 C-UN

Com o desenrolador de cabos CUTFOX 10 C-UN, tem os anéis e as bobinas de cabo sob controlo. Com este acessório, os materiais torcidos e o desenrolamento indesejado dos condutores fazem parte do passado. Assim, o material pode ser transportado sem interferências e sob uma tensão constante.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar