Voltar para a vista geral

Exemplos de aplicação

A Phoenix Contact oferece uma ampla gama de transformadores de corrente PACT com os componentes correspondentes para a medição de corrente – desde a alimentação principal até à central de controlo.

Geração de sinal padrão

Geração de sinais padrão com transformadores de corrente PACT  

Geração de sinais padrão

O transformador de corrente transforma a corrente de entrada de 1 A CA ou 5 A CA. A partir desta corrente secundária, um transdutor de corrente instalado gera um sinal padrão de 4…20 mA para o processamento posterior.

Voltar para cima

Monitorização de carga

Monitorização de cargas com transformadores de corrente PACT  

Monitorização de cargas

Em combinação com um transformador de corrente, um relé de monitorização de potência ativa pode monitorizar a carga de motores elétricos maiores.

Voltar para cima

Gestão de motor

Gestão de motor com transformadores de corrente PACT  

Gestão de motor

Os transformadores de corrente PACT permitem a utilização de relés de carga com gestão de motor também com correntes mais altas.

Voltar para cima

Circuitos de teste

Bornes seccionadores de transdutores PACT  

Circuitos de teste com bornes seccionadores de transdutores

Os bornes seccionadores de transdutores compactos em sistemas CLIPLINE complete protegem os seus transformadores de corrente contra danos. O conector patenteado assegura de forma confortável um curto-circuito automático.

Voltar para cima

Tecnologia de medição de energia

Medição de energia com os transformadores de corrente PACT  

Os transformadores de corrente PACT transmitem correntes nominais a dispositivos de medição

A ampla gama de produtos de transformadores de corrente PACT possibilita as mais diversas aplicações na tecnologia de medição de energia: Com os dispositivos de medição de energia EMpro ligados, os parâmetros podem ser diretamente registados e apresentados no quadro de distribuição, bem como transmitidos ao PLC.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar