Voltar para a vista geral

Transdutor de medição de corrente até 200 A CA – as suas vantagens em detalhe

Reequipamento sem interrupções – com o sensor rogowski articulável

Sensor rogowski  

Instalação sem interrupções com o sensor rogoswski articulável

Abrir o sensor rogowski, inserir o módulo no condutor e fechar novamente o sensor - o princípio de circulação do cabo é simples.

Instale os transdutores de medição de corrente facilmente em novos sistemas ou reequipe máquinas existentes sem interrupções – sem necessidade de desmontar partes do sistema.

Medição do verdadeiro valor eficaz sem perdas com o sensor rogowski

Sensor rogowski  

Registo do verdadeiro valor eficaz (TRMS) conforme o princípio Rogowski

Registe correntes segundo o princípio de medição do verdadeiro valor eficaz com os nossos transdutores de medição de corrente até 200 A CA. Desta forma, pode medir também correntes alternadas não senoidais.

Para a medição da corrente, o dispositivo utiliza um sensor rogowski, cuja grande vantagem é a medição sem perdas e sem interrupção do condutor.

  • Sem medição de corrente com shunt complexa e com perdas.
  • Com um isolamento suficiente do condutor, deixa de ser necessário o isolamento seguro entre o circuito de medição e a eletrónica.
  • Sem pontos de contacto adicionais que possam atrair resistências de transmissão.
  • Sem intervenção no circuito de medição, de modo que a transmissão precisa da corrente é assegurada.

Intervalos de medição variáveis – uma escolha fácil com o interruptor deslizante

Interruptores deslizantes para diferentes intervalos de medição  

Opte entre três intervalos de medição com o interruptor deslizante

Consoante o intervalo de medição que pretende registar com o seu transdutor de medição de corrente, pode optar entre três opções com o interruptor deslizante.

Instalação rápida e flexível graças às diferentes possibilidades de montagem

Instalação versátil  

Cablagem rápida com os conectores COMBICON.

Os transdutores de medição de corrente até 200 A CA da Phoenix Contact são fixados diretamente na calha metálica ou aparafusados numa placa de montagem.

Com os conectores COMBICON, liga rápida e facilmente o dispositivo. Além disso, as medidas compactas permitem a instalação em caixas de distribuição planas – ideal para aplicações descentralizadas.

Para diâmetro do condutor até 18,5 mm

Abertura para condutores  

O sensor rogowski articulável abrange condutores até 18,5 mm

Com os nossos transdutores de medição de corrente até 200 A CA pode vedar e medir condutores de entrada de diâmetro até 18,5 mm.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar