Transdutores de medição de corrente, CA

Para correntes alternadas senoidais e não senoidais

Para correntes alternadas senoidais e não senoidais

Com os transdutores de medição de corrente CA pode registar também correntes alternadas distorcidas e transformá-las em sinais analógicos padrão.

Voltar para Medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transdutores de medição de corrente, CA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os transdutores de medição de corrente MCR registam de forma fiável correntes alternadas no seu sistema. Para a sua adaptação de sinal, oferecemos duas famílias de produtos: ajustável e com conceito de alimentação variável ou com sensor rogowski articulável para uma instalação realmente fácil.

A suas vantagens

  • Registo exato de correntes alternadas senoidais com os transdutores CA ajustáveis e flexíveis até 12 A.
  • Instalação ou reequipamento confortável mesmo para a medição de correntes distorcidas, graças ao transdutor CA articulável até 200 A

Com alimentação flexível – transdutores de medição de corrente até 12 A CA

Transdutores de medição de corrente MACX-MCR-SL-CAC-...  

Transdutores de medição de corrente CA MACX-MCR-SL-CAC-...

Os transdutores de medição de corrente ativos da Phoenix Contact transformam correntes alternadas senoidais até 12 A.

As suas vantagens:

  • Proteção eficaz contra interferências graças ao isolamento galvânico de 3 vias
  • Ajuste universal através de uma fonte de alimentação de grande amplitude integrada
  • Alimentação flexível e ligação de tensão modular com o conector de calha metálica
  • Ajuste de confortável da entrada e saída através do botão DIP na parte frontal
  • Disgnóstico rápido do estado de operação por meio dos LED de estado
  • Adequado para áreas com atmosfera potencialmente explosiva graças à certificação ATEX para zona com risco de explosão 2

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar