Voltar para a vista geral

Transdutor de medição de corrente até 55 A CA/CC – as suas vantagens em detalhe

Configuração – rápida através do botão DIP ou ampliada com o software

Botões DIP para transdutores de medição de corrente até 55 A  

Rápida configuração básica através do botão DIP

A configuração básica dos transdutores de medição de corrente é realizada rápida e facilmente com o botão DIP e o potenciómetro. Desta forma, pode executar os seguintes ajustes sem PC e diretamente no dispositivo:

  • Selecionar métodos de medição
  • Ajustar o intervalo de medição de entrada
  • Configurar a saída analógica
  • Ajustar a saída do valor limite e o limiar de comutação

Além disso, com o software intuitivo MCR/PI-CONF-WIN pode configurar outras funções úteis:

  • Definir o valor limite superior e inferior – para uma representação ideal do intervalo de medição
  • Diagnóstico do sentido da corrente atual
  • Guardar definições e copiá-las rapidamente para outros módulos
  • Ajustar o comportamento de comutação, histerese de comutação e atraso à operação ou à paragem no alarme de limite

Utilização ideal do intervalo de medição

Alta resolução do intervalo de medição  

Alta resolução do intervalo de medição

Os valores limite superior e inferior do intervalo de medição são ajustados de forma contínua nos transdutores de medição de corrente até 55 A CA/CC com o software. Assim, define uma janela de medição específica (função window), representada pelo dispositivo através de toda a extensão do sinal de saída.

Para o registo contínuo de correntes, temos à sua disposição transdutores de medição de corrente MCR-S-...-DCI em dois tipos básicos:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI para medição de correntes até 11 A: além dos sinais de entrada padrão de 1 e 5 A, pode ajustar o intervalo de medição de forma contínua: intervalo de início de 0 a 7,5 A e intervalo e fim de 0,2 a 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI para medição de correntes até 55 A CA/CC: se pretender, por exemplo, medir correntes de motor elevadas, ajuste o intervalo de medição de forma adequada: intervalo de início de 0 a 37,5 A e intervalo de fim de 9,5 a 55 A.

Medição do verdadeiro valor eficaz sem perdas com sensor de efeito Hall

Registo do verdadeiro valor eficaz (TRMS) por meio de sensor de efeito Hall  

Registo do verdadeiro valor eficaz (TRMS) por meio de sensor de efeito Hall

Os transdutores de medição de corrente até 55 A registam o verdadeiro valor eficaz por meio de um sensor de efeito Hall e são independentes do fator de formato.

Assim, o condutor a medir não tem ser interrompido, mas simplesmente colocado através do dispositivo. Tal oferece muitas vantagens:

  • Substituição de medição de corrente com shunt complexa e com perdas.
  • Com um isolamento suficiente, o circuito de medição e os componentes eletrónicos instalados não têm de ser isolados de forma segura.
  • Sem pontos de contacto adicionais que possam atrair resistências de transmissão.
  • Tramissão precisa da corrente, uma vez que é evitada uma intervenção direta no circuito de corrente.

Além disso, tem a possibilidade de registar a corrente através do valor médio aritmético. Deste modo, pode medir correntes contínuas ou filtrar partes de corrente contínua a partir de uma corrente mista.

Através do valor médio aritmético, também é possível disponibilizar correntes contínuas bipolares como sinais padrão analógicos na saída.

Alarme de limite

Além da saída analógica, os transdutores de medição de corrente até 55 A CA/CC disponibilizam uma saída de comutação. Disponível com relé ou transistor. Combine a saída de comutação com a seguinte indicação operacional:

  • Princípio de trabalho ou de corrente de circuito fechado
  • Acionamento de comutação pelo não alcance do ponto de valor limite definido
  • Acionamento de comutação pela ultrapassagem do ponto de valor limite definido

Proteção fiável

Transdutores de medição de corrente MCR-S-...-DCI-...  

Os transdutores de medição de corrente MCR-S-DCI… oferecem alta fiabilidade operacional.

Os transdutores de medição de corrente até 55 A permitem um isolamento em 3 vias de acordo com a EN 61010 entre a entrada, a saída e a alimentação. Tal aumenta a fiabilidade operacional contra interferências no seu sistema.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar