Transdutor de medição de corrente, CA/CC

Medição de corrente para todos os formatos de curva

Medição de corrente para todos os formatos de curva

Meça correntes contínuas e alternadas independentemente do formato de curva.

Voltar para Medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transdutor de medição de corrente, CA/CC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os transdutores de medição de corrente MCR oferecem duas famílias de produtos para a medição de corrente universal: opte entre dispositivos de ajuste variável para a representação precisa de pequenos intervalos de medição até 55 A, ou dispositivos compactos em intervalos de medição progressivos para a medição de altas correntes de até 600 A.

As suas vantagens

  • Adequado para todos os formatos de curva através da medição do verdadeiro valor eficaz (TRMS)
  • Medição de corrente sem perdas sem shunt – com sensor de efeito Hall
  • Representação ideal do intervalo de medição até 55 A, graças à possibilidade de programação por software dos limites superiores e inferiores
  • Alarmes de limite para a ultrapassagem ou o não alcance dos valores limite até 55 A, através da saída de transistor ou de relé
  • Medição de corrente descentralizada até 600 A com dispositivos especialmente compactos e com opções de montagem variáveis
  • Proteção eficaz contra interferências graças ao isolamento galvânico de 3 vias

Adaptação de sinal flexível – transdutor de medição de corrente até 55 A CA/CC

Transdutores de medição de corrente MCR-S-...-DCI-...  

Transdutores de medição de corrente MCR-S-...-DCI-

Os transdutores de medição de corrente programáveis adaptam-se às suas necessidades. Além dos sinais de entrada padrão de 1 e 5 A, definem o intervalo de medição através do software de forma contínua: A área a medir é apresentada através de toda a extensão do sinal de saída. Tal significa uma resolução muito precisa dos valores de medição.

A rápida configuração básica é realizada através do botão DIP na caixa. Com o software, pode definir as funções adicionais úteis do dispositivo. Além disso, também fornecemos os dispositivos já pré-configurados. Pode optar entre duas variantes: até 11 a CA/CC ou até 55 A CA/CC.

Para altas correntes – transdutores de medição de corrente até 600 A CA/CC

Transdutores de medição de corrente MCR-SL-CUC-...  

Transdutores de medição de corrente MCR-SL-CUC-...

Os transdutores de medição de corrente universais são a solução certa para medir todos os formatos de curva de altas correntes até 600 A CA/CC. A gama de produtos oferece diferentes dispositivos em intervalos de medição progressivos com saída de corrente ou de tensão.

A cablagem é realizada de forma rápida e fácil com o conector COMBICON. Os condutores isolados podem ser de um diâmetro até 32 mm.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar