Sistema de Cloud para PROFINET

Sistema de Cloud para PROFINET

Ligação em rede simples, automação sem barreiras

Comunicação global e segura com o sistema PROFICLOUD.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Sistema de Cloud para PROFINET

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o sistema PROFICLOUD, o sistema de bus de campo comprovado PROFINET é trazido para a Cloud. A combinação única do padrão de automação comprovado e da tecnologia de TI mais moderna facilita consideravelmente a comunicação global independente do local entre máquinas e sistemas, incluindo na área da Industrie 4.0.

Vantagens

  • Possibilidade de expansão da rede PROFINET com serviços Cloud sem conhecimentos especiais adicionais
  • Flexibilidade máxima graças à automação sem barreiras através da Internet
  • Engenharia simples porque os elementos descentralizados e os serviços Cloud surgem na rede PROFINET local
  • Automação eficiente graças aos artigos pré-configurados e pré-programados PROFICLOUD
  • Comunicação segura graças à encriptação TLS

O sistema PROFICLOUD

PROFICLOUD simplifica consideravelmente a automação distribuída, independentemente do local onde os elementos da rede se encontram. Assim, os fabricantes podem monitorizar o estado dos sistemas instalados em qualquer lugar do globo. A avaliação dos dados obtidos indica, por ex. possíveis falhas antecipadamente e onde é possível poupar em termos de custos e despesas.

PROFICLOUD – Sistema de Cloud para PROFINET  

Inteligente e autónomo: acoplador PROFICLOUD e controlador PROFICLOUD

O sistema PROFICLOUD é composto por um acoplador PROFICLOUD, um controlador PROFICLOUD e a licença. A instalação da PROFICLOUD é bastante simples e rápida:

Nos locais descentralizados pode instalar controladores compatíveis com PROFICLOUD que se ligam através da Internet à PROFICLOUD. Nas instalações locais, o acoplador PROFICLOUD expande a rede PROFINET com funcionalidades PROFICLOUD. Os controladores PROFICLOUD descentralizados aparecem agora como elementos PROFINET locais - de forma totalmente transparente e sem configuração nem programação adicional. Também a segurança dos dados é assegurada graças à encriptação TLS.

Utilização eficiente de serviços Cloud

Serviços Cloud  

Comunicativo: expansão da rede PROFINET com serviços Cloud

No entanto, a PROFICLOUD oferece ainda mais: os chamados serviços Cloud podem ser utilizados para aceder a dados e também para efetuar arquivamento. Para além das tarifas energéticas atuais ou da hora local, também é possível integrar dados meteorológicos ou cálculos complexos na aplicação PROFINET.

Com a ajuda dos serviços Cloud, é possível comunicar quase todas as informações que a Cloud fornece diretamente para o nível de campo. Transfira, por ex. dados de tarefa ERP diretamente a partir da PROFICLOUD através do protocolo PROFINET para a sua unidade de produção. Não são necessários desvios através de outros níveis da pirâmide de automação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Sistema de Cloud para PROFINET

Comunicação global e segura com o sistema PROFICLOUD

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar