Cablagem para a indústria alimentar

Um caso de limpeza

Um caso de limpeza

Cablagem fiável em ambiente higienicamente exigente.

Voltar para Cablagem para aplicações especiais

Categorias

Procurar em Cablagem para a indústria alimentar

Exibir todos os produtos dessa categoria

A segurança higiénica é o lema principal da indústria alimentar. A sua cablagem tem que suportar os detergentes e processo mais agressivos. Por isso, aproveite a nossa cablagem – resistente à corrosão e com o design especial.

Vantagens

  • Gama completa – para os requisitos da indústria alimentar e farmacêutica
  • Limpeza simples, pois possui um design higiénico especial
  • Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas através da utilização do aço inoxidável 1.4404
  • Identificação rápida da sujidade – graças a cor clara

Hygienic Design – um caso de limpeza

Cablagem em aço inoxidável  

Hygienic Design com serrilha de aço inoxidável e Washdown Design com serrilha de plástico

A indústria alimentar coloca os mais altos requisitos aos componentes e materiais em termos de grau de proteção, resistência à corrosão e higiene. A Phoenix Contact disponibiliza uma solução completa para as aplicações neste ambiente.

Graças a um design higiénico especial, os conectores são especialmente fáceis de limpar. O aço inoxidável garante uma proteção anticorrosiva abrangente e, graças à cor clara do revestimento, a sujidade é rapidamente identificada.

Os requisitos colocados aos conectores variam de acordo com a área de aplicação – a Phoenix Contact disponibiliza para cada aplicação a solução adequada.

Resistência dos metais e plásticos

Resistência do material da cablagem para a indústria alimentar da Phoenix Contact: certificados de teste  

Resistência do material da cablagem para a indústria alimentar

Não entre em compromissos. Utilize materiais fiáveis.

Os metais e os plásticos que a Phoenix Contact processa foram testados em relação a detergentes e agentes de desinfeção convencionais:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar