Bucins roscados para cabo

Bucins roscados para cabo

Vedação segura dos fios

Com os bucins roscados para cabo, pode vedar fios de diferentes diâmetros contra poeiras e água de uma forma segura.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Bucins roscados para cabo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bucins roscados para cabo da Phoenix Contact são fiáveis e seguros. Pode escolher entre bucins roscados para cabo padrão em plástico ou metal, bem como bucins roscados imunes a interferências EMC e para áreas com atmosfera potencialmente explosiva. No caso de cargas extremas, tem à sua disposição formatos com abraçadeiras de proteção contra flexão e tração.

As suas vantagens

  • Gama de produtos abrangente: diversos formatos para cada aplicação
  • Transmissão de sinal fiável – blindagem de 360 º em ambiente eletromagneticamente poluído
  • Grande intervalo de densidade e elevadas forças de alívio da tração através do princípio do cesto de terminais de lamelas

Bucins roscados para cabo padrão

Bucins roscados para cabo  

Bucins roscados para cabo padrão em diferentes formatos

Para uma utilização universal, selecione bucins roscados fáceis de montar com um excelente elemento de tração da Phoenix Contact. A gama de produtos inclui meios bucins roscados com anel de vedação para invólucros com suportes para bucins roscados, bem como bucins roscados completos para invólucros com roscas.

Os fios blindados têm à sua disposição bucins roscados EMC fiáveis com molas de contacto elásticas para blindagem para uma montagem simples. As lamelas altamente condutoras oferecem uma ligação fiável com pouca resistência óhmica e indutiva entre a blindagem dos cabos e o invólucro dos conectores.

A nossa gama:

  • Bucins roscados para cabo em plástico de poliamida com elemento de tração integrado no grau de proteção IP68, com roscas Pg, NPT ou métricas
  • Bucins roscados para cabo em latão niquelados com elemento de tração integrado no grau de proteção IP68/IP69K, com roscas Pg, NPT ou métricas
  • Bucins roscados para cabo EMC em latão, niquelados com elemento de tração integrado no grau de proteção IP68, com roscas Pg ou métricas

 

Bucins roscados para cabos para a área com atmosfera potencialmente explosiva

Bucins roscados para cabo em áreas potencialmente explosivas  

Bucins roscados para cabo em áreas potencialmente explosivas

Os bucins roscados para cabo para área com atmosferas potencialmente explosiva da Phoenix Contact oferecem segurança máxima em áreas industriais potencialmente explosivas.

Para uma operação fiável, estão disponíveis versões para cabos armados e não armados nos tipos de proteção contra ignição de encapsulamento à prova de pressão (Tipo "d"), segurança elevada (Tipo "e") e segurança contra fumos (Tipo "nR"). Os bucins roscados estão aprovados de acordo com as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

A nossa gama inclui os seguintes bucins roscados para áreas potencialmente explosivas:

  • Latão, para cabos armados do tipo de segurança "e", para cabos não armados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Aço inoxidável, para cabos armados e não armados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Com vedações ecológicas em elastómero termoplástico (LSF)
  • Parafusos roscados e compensação de pressão para todas as versões

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar