Invólucros de instalação para edifícios

Invólucros de instalação para edifícios

Invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

As propriedades inteligentes da série BC: tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos e conectores de bus livremente selecionáveis.

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

Procurar em Invólucros de instalação para edifícios

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros de instalação para edifícios da Phoenix Contact são extremamente versáteis e oferecem novos padrões em termos de interligação de sistemas e de flexibilidade. A conformidade com a norma DIN 43880 garante a utilização sem problemas em caixas de distribuição de instalação convencionais.

Vantagens:

  • Flexibilidade máxima graças à escolha livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos e das diferentes larguras totais
  • Instalação rápida ou substituição do módulo sem separação da união possível através do conector HBUS
  • Liberdade durante o desenvolvimento dos equipamentos, pois o alinhamento da placa de circuitos impressos pode ser realizado em três direções espaciais
  • Adaptação ideal aos requisitos do equipamento graças a diferentes variantes de tampa
  • Poupança de tempo graças à montagem rápida e simples

Flexibilidade total

Flexibilidade total  

Flexibilidade total durante a seleção da ligação

Flexibilidade definida de outro modo com a nova parte superior modular. Decida onde necessita de mais espaço e crie a parte superior do invólucro de acordo com a aplicação. Este é o primeiro invólucro que se adapta às suas necessidades de conceção.

  • Geometria do invólucro conforme a norma DIN 43880 para a instalação do equipamento no distribuidor de instalação
  • Conector de bus de vários polos acoplável a partir do exterior para a ligação paralela e em série de módulos individuais
  • Integração exata de diferentes tecnologias de ligação

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos adequada

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos adequada  

Seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos adequada

O fator decisivo para a versatilidade da série BC é a seleção livre da tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. Neste caso, estão disponíveis diferentes espaços de aperto:

  • BC...U11 com espaço de aperto pequeno – ideal para COMBICON compact
  • BC...U22 com espaço de aperto grande – para tecnologias de ligação clássicas ou conectores de dados

Diferentes variantes de tampa

Diferentes variantes de tampa  

Diferentes variantes de tampa para uma conceção ideal do equipamento

A versatilidade como ideia fundamental da série BC também se aplica à conceção da tampa. Qualquer que seja a exigência colocada ao seu equipamento: a tampa está disponível transparente ou em cinzento e pode ser selada.

  • Tampas de diferentes cores, também transparentes
  • Possibilidade de selagem

Conjunto de desenvolvimento para computador Raspberry Pi

Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computador Raspberry Pi  

Conjunto de desenvolvimento RPI-BC para computador Raspberry Pi

O invólucro para calha metálica RPI-BC foi concebido para a instalação de computadores Raspberry Pi. Para além da placa do Raspberry Pi, é possível instalar no invólucro outras placas de circuitos impressos. São assim integrados elementos e sistemas de comutação adicionais.

  • Largura total: 107,6 mm
  • Adequado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montável em parede e em calha metálica
  • Utilizável com HBUS e conjuntos de desenvolvimento BC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa modular BC

Sistema de caixa para a automação de edifícios.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar