Bluetooth Serial

Tecnologia Bluetooth para dados seriais

Tecnologia Bluetooth para dados seriais

Utilize o conversor de interface Bluetooth como um simples substituto do cabo serial.

Voltar para Wireless Serial

Categorias

Procurar em Bluetooth Serial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o conversor Bluetooth consegue converter as interfaces seriais como USB ou RS-232/422/485 para uma norma de comunicação sem fios Bluetooth sem necessidade de licença. Utilize o conversor como alternativa económica, por exemplo, para anéis de arrasto, correias de arrasto ou cabos de bus de campo. A sua vantagem: utilize o conversor Bluetooth como Access Point e aceda aos dados de controlo através dos notebooks ou PDAs.

Vantagens

  • Transmissão de dados segura através de proteção de senha, encriptação e pareamento de dispositivos fixo e invisível
  • Funcionamento paralelo para outros sistemas de rádio devido a processo de salto de frequência adaptativo
  • Diagnóstico do percurso hertziano através de gráficos de barras integrados e duas saídas digitais
  • Instalação de percursos hertzianos paralelos através de cablagem transversal da alimentação de 24 V DC e da interface RS-485
  • Configuração diretamente no local através da interface USB, sem fonte de alimentação separada

Onde pode utilizar Bluetooth Serial

Rede Bluetooth  

Transmitir e consultar os dados seriais com segurança através de Bluetooth

Bluetooth estabeleceu-se na prática pela sua instalação simples e a transmissão estável. Os conversores Bluetooth da Phoenix Contact são ideais para as seguintes aplicações:

  • Transmissão sem fios de interfaces seriais até 150 metros
  • Ligação de máquinas e instalações móveis ou temporárias
  • Acesso sem fios a controladores industriais
  • Substituto do cabo do bus de campo para, por exemplo, Profibus ou Modbus
  • Controlo de bombas/motores   

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar